Capteurs de pression miniatures à profil bas de 19 mm (0,75") à 25 mm (1") modèles standards et métriques

Série LC703/LCM703

CAPTEURS DE FORCE MINIATURES À PROFIL BAS | Série LC703/LCM703

CAPTEURS DE FORCE MINIATURES À PROFIL BAS

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

CELLULES DE CHARGE Tension/Compression Étalonné en tension 10 lb à 1 000 lb 5 kg à 500 kgf


CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc (15 V maxi.)
Sortie : 2 mV/V nominale
Étalonnage à 5 points : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité :
10 à 100 lb : ±0,15 %
>100 lb : ±0,10 de sortie pleine échelle
5 à 50 kgf : ±0,15 %
75 à 500 kgf : ±0,10 %
Hystérésis :
10 à 45,36 kg : ±0,15 %
>100 lb : ±0,10 de sortie pleine échelle
5 à 50 kgf : ±0,15 %
75 à 500 kgf : ±0,10 %
Répétabilité : ±0,05 %
Équilibrage de zéro : ±1,0 % ±1,0 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -40 à 82 °C (-40 à 180 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Zéro : ±0,005 % de sortie pleine
échelle par °F
Étendue : ±0,005 % de sortie pleine
échelle par °F
Classe de protection : IP54
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance de sortie : 350 ±10 Ω
Résistance d'entrée : 360 Ω minimum
Déflection de pleine échelle : 0,003" nominale
Construction :
≤100 lb : aluminium
>100 lb : acier inoxydable 17-4 PH
≤50 kg : aluminium
>50 kg : acier inoxydable 17-4 HP
Raccordement électrique : câble blindéen PVC à 4 conducteurs de
3,6 m (12')
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LC703-10
491,03
Stock: 1 semaine
 
4,5    10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC703-25
LC703-25
494,57
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-010M
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC703-50
LC703-50
491,03
Stock: En stock
 
11    25
  
LC703-75
582,93
Stock: 13 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-014M
  
LC703-100
491,03
Stock: 7 semaines
 
23    50
  
LC703-150
515,36
Stock: 5 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-014M
  
LC703-200
491,03
Stock: 1 semaine
 
34    75
  
LC703-300
494,57
Stock: En stock
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-014M
  
LC703-500
653,32
Stock: 19 semaines
 
45    100
  
LC703-750
673,81
Stock: 9 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-014M
  
LC703-1K
677,54
Stock: 19 semaines
 
68    150
  
LCM703-5
493,24
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-038M
  
LCM703-10
493,33
Stock: 11 semaines
 
91    200
  
LCM703-25
496,79
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-038M
  
LCM703-50
520,45
Stock: 7 semaines
 
136    300
  
LCM703-75
493,24
Stock: 7 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-038M
  
LCM703-100
493,24
Stock: 11 semaines
 
227    500
  
LCM703-150
493,24
Stock: 1 semaine
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-038M
  
250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
551
  
LCM703-250
661.00
Stock: 11 semaines
 
DPiS, DP41-S, DP25B-S    REC-038M
  
LCM703-500
656.27
Stock: 19 semaines
 
455    1 000?
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.