Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et haute précision, modèles standard et métriques

Série LCFD/LCMFD

Série LCFD/LCMFD Capteurs de force miniatures | Série LCFD/LCMFD

Série LCFD/LCMFD Capteurs de force miniatures

  • Haute précision
  • Etalonnage NIST 5 points inclus
  • Faible encombrement
  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Modèles disponibles de 1 kg à 1000 lb
  • Données d'étalonnage shunt de 59 kOhm fournies
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force


Tension/compression
2,2 lb à 1 000 lb
10 à 5 000 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :

≤10 lb/50 N : 5 Vcc
=25 lb/100 N : 10 Vcc
Sortie :
2,2 lb/10 N : 1,5 mV/V (nom.)
=5 lb/20 N : 2 mV/V (nom.)
Précision (linéarité et
hystérésis combinées) :

≤100 lb/500 N : ±0,15 % de sortie pleine échelle
=250 lb/1 000 N : ±0,20 % de sortie pleine échelle
Répétabilité :
≤2,2 lb : ± 0,15 % de sortie pleine échelle
=5 lb/10 N : 0,20 % de sortie pleine échelle
Étalonnage à 5 points (en tension) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 121 °C (-65 à 250°F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160°F)
Effets thermiques :
Étendue : ±0,009 % de sortie pleine échelle par °C
Zéro : ±0,009 % de sortie pleine échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance de pont : 350 Ω minimum
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : câble blindé de 1,5 m (5') à 4 conducteurs
≤10 lb/50 N : PTFE sur-tressé d'acier inoxydable avec circuit de compensation thermique
Classe de protection : IP65
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFD-1KG
LCFD-1KG
979,76
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge, capacité +/- 1 kg
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFD-5
LCFD-5
1 189,44
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge, capacité +/- 5 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFD-10
LCFD-10
1 257,00
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge, capacité +/- 10 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFD-25
LCFD-25
1 266,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité +/- 25 lb
  
LCFD-50
1 266,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité +/- 50 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFD-100
LCFD-100
1 198,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité +/- 100 lb
  
LCFD-250
1 198,00
Stock: 7 semaines
 
Cellule de charge, capacité +/- 250 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFD-500
LCFD-500
1 198,00
Stock: 7 semaines
 
Cellule de charge, capacité +/- 500 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFD-1K
LCFD-1K
1 152,88
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité +/- 1.000 lb
Accessoires et compteurs compatibles
  
REC-006F
€28.24
Stock: 1 semaine
 
Extrémités de tige pour 1kg à 10 lb
  
REC-010F
€28.24
Stock: 1 semaine
 
Extrémités de tige pour 25 lb à 100 lb
  
REC-014F
€27.31
Stock: 1 semaine
 
Extrémités de tige pour 250 lb à 1000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
€447.84
Stock: 7 semaines
 
Jauge de contrainte à 4 chiffres avec excitation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
€969.27
Stock: 3 semaines
 
Jauge de contrainte à 6 chiffres avec excitation
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec un étalonnage NIST traçable à 5 points et les données de shunt de 59 kΩ.
Indicateurs DPiS compatibles pour les mesures dans une seule direction.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.