Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et économiques de 19 mm ou de 25,4 mm, modèles standard et métriques

Série LCFL/LCMFL

Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et économiques | Série LCFL/LCMFL

  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Calibration NIST à 5 points inclus
  • Petite taille pour les applications d'automatisation
  • Données d'étalonnage shunt de 59 kOhm incluses
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Tension/compression étalonnées en tension
0-2,2 lb à 0-100 lb
10 N à 0-500 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :

≤10 lb/50 N : 5 Vcc
=25 lb/100 N : 10 Vcc
Sortie :
2,2 lb/10 N : 1 mV/V (nom.)
=5 lb/20 N : 2 mV/V (nom.)
Précision (linéarité et hystérésis combinées) : ±0,50 % de sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,20 % de sortie pleine échelle
Étalonnage à 5 points (en tension) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de températures de fonctionnement : -54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Étendue : 0,009 % de sortie pleine échelle par °C
Zéro : 0,009 % de sortie pleine échelle par °C
Déviation de pleine échelle : 0,03 à 0,08 mm (0,001 à 0,003")
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance de pont : 350 Ω minimum
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : câble blindé de 1,5 m (5') à 4 conducteurs
Classe de protection : IP54
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCFL-1KG
LCFL-1KG
1 023,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression, capacité 1 kg
  
LCFL-5
962,10
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression, capacité 5 lb
  
LCFL-10
962,07
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression, capacité 10 lb
  
LCFL-25
962,10
Stock: 7 semaines
 
Cellule de charge de tension/compression, capacité 25 lb
  
LCFL-50
1 011,00
Stock: 15 semaines
 
Cellule de charge de tension/compression, capacité 50 lb
  
LCFL-75
1 011,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression, capacité 75 lb
  
LCFL-100
1 018,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge de tension/compression, capacité 100 lb
Accessoires & compteurs compatibles
  
REC-006F
€28.24
Stock: 1 semaine
 
Raccord de tige pivotante pour gammes de 2,2 à 10 lb
  
REC-010F
€28.24
Stock: 1 semaine
 
Raccord de tige pivotante pour gammes de 25 à 100 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
€447.84
Stock: 7 semaines
 
Jauges de contrainte à 4 chiffres avec excitation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
€969.27
Stock: 3 semaines
 
Jauges de contrainte à 6 chiffres avec excitation
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec un étalonnage NIST traçable à 5 points et les données d'un shunt de 59 kΩ.
Indicateurs DPiS compatibles pour les mesures dans une seule direction.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.