Capteurs de force bas profil, modèles standards et métriques

Série LCHD/LCMHD

Capteurs de force bas profil | Série LCHD/LCMHD

Capteurs de force bas profil

  • Interchangeabilité de 0,25 % pour les applications de pesage
  • Construction tout en acier inoxydable
  • Conception renforcée
  • Haute précision
  • Bas profil pour une installation facile
  • Étalonnage à 5 points
  • Connecteur apparié inclus
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force

Tension/compression ; étalonnées en tension
2,5 kgf à 10 000 kgf

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc (15 V max)
Sortie (de pleine échelle) :
≤25 lb/10 kgf : 2 mV/V ±0,25 %
=50 lb/20 kgf : 3 mV/V ±0,25 %
Étalonnage à 5 points (en tension) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité :
≤25 lb/10 kgf : ±0,20 % de sortie pleine échelle
=50 lb/20 kgf : ±0,10 % de sortie pleine échelle
Hystérésis :
    ≤25 lb/10 kgf :
±0,10 % de sortie pleine échelle
=50 lb/20 kgf : ±0,08 % de sortie pleine échelle
Répétabilité :
≤25 lb/10 kgf : ±0,1 % de sortie pleine échelle
=50 lb/20 kgf : ±0,03 % de sortie pleine échelle
Équilibrage de zéro : ±1 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Zéro : 0,0036 % de sortie pleine échelle par °C
Étendue : 0,0036 % de sortie pleine échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance d'entrée : 350 ±10 Ω
Résistance de sortie : 350 ±10 Ω
Déviation pleine échelle : 0,025 à 0,076 mm
(0,001 à 0,003") (valeur type)
Construction : acier inoxydable 17-4 PH
Raccordement électrique :
≤5000 lb/2000 kgf : DT02H-10-6P
>5000 lb/2500 kgf : MS3102E-14S-6P
    (ou équivalent)
Connecteur apparié (inclus) :
≤5000 lb/2000 kgf : PT06F-10-6S
>5000 lb/2500 kgf : MS3102E-14S-6S
    (ou équivalent)

POPULAR OPTIONS(add as suffix)
-5T ±5 Vdc Output (0 to 5 Vdc in either direction), add ranges ≥5000 lb
-DUAL Dual Bridge ranges ≤5000 lb; ranges >5000 lb
-TC1 Extended Temperature Range -50 to 200°F
-TC2 Extended Temperature Range -50 to 325°F
-OL Overload Stops - Consult factory
-TEDS Option are available.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LCHD-5
1 250,00
Stock: 9 semaines
 
Cellule de charge, capacité 5 lb
  
LCHD-10
1 198,00
Stock: 9 semaines
 
Cellule de charge, capacité 10 lb
  
LCHD-25
1 189,44
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 25 lb
  
LCHD-50
1 259,00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 50 lb
  
LCHD-100
1 198,00
Stock: 13 semaines
 
Cellule de charge, capacité 100 lb
  
LCHD-250
1 189,44
Stock: 5 semaines
 
Cellule de charge, capacité 250 lb
  
LCHD-500
1 189,44
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 500 lb
  
LCHD-1K
1 189,44
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 1.000 lb
  
LCHD-2K
1 189,44
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 2.000 lb
  
LCHD-2.5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Cellule de charge, capacité 2.500 lb
  
LCHD-3K
1,266.00
Stock: 5 semaines
 
Cellule de charge, capacité 3.000 lb
  
LCHD-4K
1,306.00
Stock: 5 semaines
 
Cellule de charge, capacité 4.000 lb
  
LCHD-5K
1,198.00
Stock: 9 semaines
 
Cellule de charge, capacité 5.000 lb
  
LCHD-7.5K
1,438.00
Stock: 5 semaines
 
Cellule de charge, capacité 7.500 lb
  
LCHD-10K
1,467.41
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 10.000 lb
  
LCHD-15K
1,656.00
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 15.000 lb
  
LCHD-20K
1,652.98
Stock: 9 semaines
 
Cellule de charge, capacité 20.000 lb
  
LCHD-30K
1,693.62
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 30.000 lb
  
LCHD-50K
1,693.62
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, capacité 50.000 lb
  
LCHD-75K
4,417.00
Stock: 11 semaines
 
Cellule de charge, capacité 75.000 lb
  
LCHD-100K
4,740.01
Stock: 11 semaines
 
Cellule de charge, capacité 100.000 lb
Plaques de tension
  
LCHD-TP225
€631.28
Stock: 1 semaine
 
Plaque de tension pour les gammes de 50-1000 lb
  
LCHD-TP263
€139.83
Stock: 1 semaine
 
Plaque de tension pour les gammes de 2000 à 5000 lb
  
LCHD-TP450
€279.54
Stock: 5 semaines
 
Plaque de tension pour les gammes de 7500 à 15 000 lb
  
LCHD-TP488
€301.37
Stock: 7 semaines
 
Plaque de tension pour les gammes de 20 000 à 50 000 lb
COMPTEURS COMPATIBLES
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
447.84
Stock: 7 semaines
 
Jauge de contrainte à 4 chiffres avec excitation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
969.27
Stock: 3 semaines
 
Jauge de contrainte à 6 chiffres avec excitation
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec un étalonnage NIST traçable à 5 points et les données d'un shunt de 59 kΩ.
Remarque : Les modèles >300 000 lb sont étalonnés à 300 000 lb (voir les caractéristiques).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.