Canister Style Compression Load Cells, Heavy Duty Design, Metric, 0-250 to 0-10,000 kgF

LCM1001 and LCM1011 Series

 | LCM1001 and LCM1011 Series

1 545,69 LCM1001-5K

  • 0.25% Interchangeable for multiple load cell applications
  • 5 point calibration standard
  • Cannister design is ideal for axial compression applications
  • Heavy duty environmentally sealed case for harsh environments
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

SPECIFICATIONS

Excitation:
10 Vdc (15 Vdc max)
5-Point Calibration: (Compression) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.05% FSO
Hysteresis: ±0.05% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Output: 2 mV/V ±0.25%
Agency Approvals: FM/CSA Intrinsically Safe: IS/I.II.III/1/CDEFG Must be specified at time of order
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -46 to 100°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects: Zero ±0.002% FS/°C Span ±0.002% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload:300% of rated capacity
Input Resistance: 350 ±10 Ohms
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
FS Deflection: 0.178 to 0.305 mm typical
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical: LCM1001: 4.6 m 4-Core Shielded cable LCM1011: PTIH-10-6P (or Equal)
Mating Connector: for LCM1011 (not included) order part number PT06F10-6S
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCM1001 Cable Style
  
LCM1001-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-1,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
  
LCM1001-5K
1,545.69
Stock: 1 semaine
 
0-5,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
  
LCM1001-10K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-10,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable
LCM1011 Connector Style
  
LCM1011-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-1,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
  
LCM1011-5K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-5,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
  
LCM1011-10K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-10,000 kgf Canister style load cell with PT1H-10-6P connector (mating connector sold seperately)
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43.41
Stock: En stock
 
Mating connector for LCM1011 series
  
LCM1000-BP4
€122.53
Stock: 11 semaines
 
Base plate for LCM1001/1011
  
LCM1000-TP4
€121.86
Stock: 11 semaines
 
Top plate for LCM1001/1011
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) LCM1001-5K 0-5,000 kgf Canister style load cell with 4.6 m cable, €1,545.69

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Electrical Connection Select:
01 pour 4.6m 4-core cable
11 pour PT1H-10-6P connector (PT06F10-6S mating connector required)

(2) Capacity Select:
250 pour 250 kgf
500 pour 500 kgf
1K pour 1000 kgf
2K pour 2000 kgf
5K pour 5000 kgf
10K pour 10000 kgf
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.