Capteurs de Force Miniature en Traction/Compression, 19mm Diameter, ±100 à ±500 Newton

Série LCM201

Capteurs de Force Miniature en Traction/Compression, 19mm Diameter, ±100 à ±500 Newton | Série LCM201

807,98 LCM201-100N

  • Conception miniature pour les applications robotique, diamètre 19 mm
  • Goujons double pour une installation facile
  • Certificat d'étalonnage 5-Point inclus
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Les capteurs de traction/compression miniatures de la série LCM201 sont conçus pour fonctionner en des environnements exigeantes industriels incluent la robotique et automatisation. De construction entièrement en acier inoxydable et avec un diamètre de 19mm, il peut s'intégrer dans les petits systèmes et survivre environnements difficiles. Le LCM201 fournit des mesures précises et fiables à long terme dans un boîtier miniature.

CARACTERISTIQUES
Excitation:
10 Vcc (15 Vcc maxi)
Sortie: 2 mV/V nominal
Précision: ±1.0% pleine échelle(Linéarité, hystérésis et répétabilité)
Equilibrage de Zéro: ±2% pleine échelle
Gamme de température de fonctionnement: -54 à 107°C
Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Effets de la température: Zéro: ±0,018% pleine échelle/°C
Etendue: ±0,018% pleine échelle/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance de sortie: 350 ±10 Ohms
Résistance d'entrée: 360 Ohms minimum
Construction: acier inoxydable
Raccordement électrique: Câble blindé, 4 conducteurs, longueur de 1,5m avec la compensation de température montée sur une platine
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCM201-100N
807,98
Stock: 16 semaines
 
Capteur de force en traction/compression miniature, capacité ± 100 Newton
LCM201-200N
807,98
Stock: En stock
 
Capteur de force en traction/compression miniature, capacité ± 200 Newton
LCM201-300N
807,98
Stock: 16 semaines
 
Capteur de force en traction/compression miniature, capacité ± 300 Newton
LCM201-500N
807,98
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en traction/compression miniature, capacité ± 500 Newton
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Tous les capteurs LCM201 sont étalonnés en traction, un certificat d'étalonnage 5-points ( 0%, 50%, 100%, 50%, 0% de pleine échelle), est inclus.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.