Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Les cellules de charge d'OMEGA de la série LCM202 offrent au concepteur une série de modèles compacts avec des gammes allant de 100 à 50000 N et une précision de 0.25%. La construction entièrement en acier inoxydable et le design robuste assure une excellente longévité dans les applications industrielles et commerciales.
Spécifications
Tension d'excitation : 10 Vcc, 15 Vcc max Sortie : 2mV/V nominal Précision : ±0.25% de la pleine échelle (linéarité, hystérésis et répétitivité combinées) Étalonnage à 5 points : 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Ajustement du zéro : ±2% de la pleine échelle Température d'opération : -54 à 121°C Plage de la compensation de température : De 16 à 71°C Effets thermiques: Sur le Zéro : 0.009% de la pleine échelle/°C Sur la plage de l'appareil : 0.009% de la pleine échelle/°C Surcharge sécuritaire : 150% de la capacité Surcharge ultime : 300% de la capacité Impédance d'entrée : 360 Ω minimum Impédance de sortie : 350 ±10 Ω Construction : Acier inoxydable Roccord électrique : 1.5 m de câble à 4 conducteurs Classe de protection : IP67
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Un certificat d'étalonnage traçable à NIST est inclus avec tous les modèles de la série LCM202.
Exemple de commande: (1) LCM202-1KN Cellule de charge métrique avec plage d'opération de 1000 N, €941.64