- Discontinued - very limited stock available Capteurs de force universels miniatures haute précision modèles métriques et standards à fixation par double goujon, 51 mm (2") de diamètre

Série LC203/LCM203
Série LC213/LCM213

lcm203 CAPTEURS DE FORCE UNIVERSELS MINIATURES HAUTE PRÉCISION | Série LC203/LCM203Série LC213/LCM213

  • Interchangeabilité de 1 % pour les applications de pesage
  • À joint hermétique
  • Module miniature pour les bancs d'essai et les emplacements difficiles
  • Construction renforcée
  • Étalonnage à 5 points
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is being discontinued.


Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Le LC203 OMEGA / LCM203 série comprend Une cellule de charge miniature à profile bas de haute précision industrielle fournie avec un goujon à chaque extrémité pour faciliter le montage en ligne. Leur construction en acier robuste, résistant à la corrosion et jauges de contraintes de haute précision les rendent aptes à la plupart des applications de pesage industriel .

Tension/Compression étalonnée en tension 0-25 lb à 0-10 000 lb 0-11 kgf à 0-4537 kgf

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc, 15 Vcc max.
Sortie : 2 mV/V ±1 %
Étalonnage à 5 points (en tension) : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité : ±0,15 % de sortie pleine échelle
Hystérésis : ±0,1 % de sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,05 % de sortie pleine échelle
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Déflection : 0,025 à 0,075 mm
Classe de protection : IP65
Plage de température de fonctionnement : -46 à 107 °C
Plage de température compensée : 16 à 71 °C
Effets thermiques :
Zéro : 0,006 % de sortie pleine échelle par °C
Étendue : 0,009 % de sortie pleine échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance d'entrée : 350 Ω minimum
Résistance de sortie : 350 ±10 Ω
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : Câble blindé 4 conducteurs de 3 m
LC213/LCM213 Connecteur apparié : PT06F10-6S, (vendu séparément)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCM203 Series with 3m screened cable
  
LCM203-100N
1,059.00
Stock: 1 semaine
 
Miniature tension and compression load cell with ± 100 Newton range
  
LCM203-200N
908.94
Stock: En stock
 
Miniature tension and compression load cell with ± 200 Newton range
  
LCM203-500N
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 500 Newton range
  
LCM203-1KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 1000 Newton range
  
LCM203-2KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 2000 Newton range
  
LCM203-5KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 5000 Newton range
  
LCM203-10KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 10000 Newton range
  
LCM203-20KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 20000 Newton range
  
LCM203-50KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 50000 Newton range
LCM213 Series with connector (mating connector required)
  
LCM213-100N
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 100 Newton range
  
LCM213-200N
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 200 Newton range
  
LCM213-500N
964.72
Stock: 1 semaine
 
Miniature tension and compression load cell with ± 500 Newton range
  
LCM213-1KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 1000 Newton range
  
LCM213-2KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 2000 Newton range
  
LCM213-5KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 5000 Newton range
  
LCM213-10KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 10,000 Newton range
  
LCM213-20KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 20,000 Newton range
  
LCM213-50KN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Miniature tension and compression load cell with ± 50,000 Newton range
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43.41
Stock: En stock
 
Mating connector (required) for LCM213 series
  
DP25B-S-230
447.84
Stock: En stock
 
1/8 DIN 4 Digit panel meter with excitation and ratiometric input for load cell. 230Vac powered
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
447.84
Stock: 7 semaines
 
1/8 DIN 4 Digit panel meter with excitation and ratiometric input for load cell. 115Vac powered
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable NIST à 5 points et données d'un shunt de 59 k Ω.
* Indicateurs à 4 digits.
Exemple de commande: (1) LCM213-500N mini loadcell +/- 500N range, €964.72  plus (1) PT06F10-6S mating connector, €43.41, €964.72 + 43.41 = €1,008.13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.