Discontinued - very limited stock available Capteur de Force Poutre en Cisaillement, ±50 kgf à ±10,000 kgf

LCM501 and LCM511 Series

Capteur de Force Poutre en Cisaillement, ±50 kgf à ±10,000 kgf | LCM501 and LCM511 Series

594,01 LCM501-100

  • As an alternative see the LC501 series

  • Construction tout acier inox
  • Interchangeable à 0,25% pour les applications à plusieurs capteurs de force
  • Certificat d'étalonnage 5 points
  • Modèles à sécurité intrinsèque FM
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is being discontinued.



CARACTERISTIQUES
Excitation: 10 Vcc (15 Vcc maxi)
Sortie: 3 mV/V ±0,25%
Certificat d'étalonnage à 5 point: (Compression) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linéarité: ±0,03% pleine échelle
Hystérésis: ±0,05% pleine échelle
Répétabilité: ±0,02% pleine échelle
Equilibrage de Zéro: ±1% pleine échelle
Agréments officiels: Sécurité intrinsèque FM IS/I.II.III/1/CDEFG
Gamme de température de fonctionnement: -34 à 82°C
Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Effets de la température:
Zéro: ±0,0018% pleine échelle/°C
Etendue: ±0,0018% pleine échelle/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance de sortie: 350 ±10 Ohms
Résistance d'entrée: 360 Ohms minimum
Flexion pleine échelle: 0,05mm typique
Construction: Acier inoxydable PH17-4
Raccordement électrique:
LCM 501: Câble blindé, 4 conducteurs, longueur de 4,6m
LCM511: DT02H-10-6P (ou l'équivalent) Connecteur apparié LCM511: PT06F10-6S (pas fourni)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles LCM501 avec câble de raccordement de longueur 4.6 m
  
LCM501-100
594.01
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force poutre en cisaillement 100 kgf
  
LCM501-2.5K
609.28
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force poutre en cisaillement 2500 kgf
  
LCM501-5K
790.12
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force poutre en cisaillement 5000 kgf
Modèles LCM511avec connecteur
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
43.41
Stock: En stock
 
Connecteur apparié (requis pour tous les modèles LCM511)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.