capteur de force traction / compression universel, ±5 kgF à ±500 kgF

Série LCM703

capteur de force traction / compression universel, ±5 kgF à  ±500 kgF | Série LCM703

493,24 LCM703-100

  • Certificat d'étalonnage raccordé à 5 Points inclus
  • Profil bas
  • Haute précision
  • Conception industrielle robuste
  • capteur de force traction / compression universel
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

Les capteurs de compression de la série LCM703 (Traction/Compression) offrent une capteur de force universelle de très bas profil aux prix abordables. La gamme de mesure au dessus de 50 kg sont en acier inoxydable; la gamme de mesure 50 kg et au dessous sont en aluminium. Avec leur conception robuste, ils conviennent pour des applications industriels incluant la robotique, les systèmes de pesage automatique ou dans les systèmes de control de process.

CARACTERISTIQUES
Excitation:
10 Vcc (15 Vcc maxi)
Sortie: 2 mV/V nominal
Certificat d'étalonnage 5 point: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linéarité: 5 à 50 kg ±0,15% 75 à 500 kg ±0,10%
Hystérésis: 5 à 50 kg ±0,15% 75 à 500 kg ±0,10%
Répétabilité: ±0,05%
Equilibrage de Zéro: ±1,0% pleine échelle
Gamme de température de fonctionnement: -40 à 82°C
Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Effets de la température: Zéro: ±0,009% pleine échelle/°C
Etendue: ±0,009% pleine échelle/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance de sortie: 350 ±10 Ohms
Résistance d'entrée: 360 Ohms minimum
Flexion pleine échelle: 0,076 nominal
Construction: < 75kg aluminium >50kg acier inoxydable
Raccordement électrique: Câble blindé, 4 conducteurs, longueur de 3,6m
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCM703-5
493,24
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±5 kgf
LCM703-10
493,33
Stock: 11 semaines
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±10kgf
LCM703-25
496,79
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±25kgf
LCM703-50
520,45
Stock: 7 semaines
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±50kgf
LCM703-75
493,24
Stock: 7 semaines
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±75kgf
LCM703-100
493,24
Stock: 11 semaines
 
Capteur de force universel miniature,capacité ±100kgf
LCM703-150
493,24
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±150kgf
LCM703-250
661,00
Stock: 11 semaines
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±250kgf
LCM703-500
656,27
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force universel miniature, capacité ±500kgf
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) LCM703-100 Capteur de force universel miniature, gamme de mesure ±100kgF range, €493,24
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.