Cellules de charge à profil bas
Étanches, pour des applications dans des environnements humides ou à lavage à grande eau

Cellules de charge à profil basÉtanches, pour des applications dans des  environnements humides ou à lavage à grande eau |

  • Haute précision
  • Étalonnage traçable NIST à 5 points inclus
  • Fermées hermétiquement pour une utilisation dans des environnements humides ou immergés
  • Construction intégrale en acier inoxydable pour les applications industrielles intensives
  • Interchangeabilité de 1 % pour les applications de pesage
  • Capacité de résistance élevée aux charges latérales
  • Profil bas pour une installation facile
  • Câble standard étanche de 3 m (10 pi)
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Capacité de 5 à 500 000 lb
Capacité de 2,3 kgf à 225 T

CARACTÉRISTIQUES
Excitation : 10 Volts, 15 Vcc maximum
Plages de sortie ≤ 25 lb : 2 mV/V ± 1 %
    Plages > 25 lb : 3 mV/V ± 1 %
Étalonnage : 5 points en tension
Capacité 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité ≤ 25 lb : ± 0,2 % de la sortie pleine échelle
    Plages > 25 lb : ±0,1 % de la sortie pleine échelle

Hystérésis ≤ 25 lb : ± 0,1 % de la sortie pleine échelle
    Plages > 25 lb : ±0,08 % de la sortie pleine échelle
Répétabilité ≤ 25 lb : ±0,1 % de la sortie pleine échelle
    Plages > 25 lb : ±0,03 % de la sortie pleine échelle
Équilibrage du zéro : ±1 % de la sortie pleine échelle
Déviation sur la pleine échelle : 0,025 à 0,075 mm (0,001 à 0,003 po)
Température de fonctionnement : -18 à 82 °C (0 à 180 °F)
Température compensée : 15 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
    Portée :
± 0,0036 % lecture/°C
Zéro : ± 0,0036 % de la sortie pleine
échelle par °C
Surcharge de sécurité : Capacité 150 %
Surcharge ultime : Capacité 300 %
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cellules de charge submersibles
  
LSHD-5
1,328.26
Stock: 11 semaines
 
5 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-10
1,370.00
Stock: 9 semaines
 
10 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-25
1,380.00
Stock: 9 semaines
 
25 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-50
1,370.00
Stock: 9 semaines
 
50 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-100
1,263.81
Stock: 9 semaines
 
100 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-250
1,328.26
Stock: 7 semaines
 
250 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-500
1,378.00
Stock: 9 semaines
 
Portée de 500 lb cellule de charge étanche
  
LSHD-1K
1,370.00
Stock: 9 semaines
 
1000 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-2K
1,378.00
Stock: 9 semaines
 
2000 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-3K
1,380.00
Stock: 9 semaines
 
3000 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-4K
1,328.26
Stock: 11 semaines
 
4000 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-5K
1,380.00
Stock: 9 semaines
 
5000 lb gamme de cellule de charge étanche
  
LSHD-10K
1,663.00
Stock: 9 semaines
 
Gamme la cellule de charge étanche de 10k
  
LSHD-20K
1,877.00
Stock: 9 semaines
 
Gamme la cellule de charge étanche de 20k
A
  
PX709-BOX1
€419.35
Stock: 7 semaines
 
Boîtier étanche de Junction
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S
DP41-S
€969.27
Stock: 7 semaines
 
6 chiffres panneau Haute précision mètres
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec certificat d'étalonnage traçable NIST à 5 points, données d'un shunt de 59 K et un câble de 3 m (10 pi).
Câble de 3 m (10 pi) standard. Longueur supplémentaire disponible.
* Métriques modèles disponibles : Les ventes de Contact pour les informations de modèle spécifique de nombre, prix et livraison.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.