Fil résistif chauffant en alliage 60% nickel/ 16% chrome

NI60

Fil résistif chauffant en alliage nickel,  chrome | NI60

Fil résistif chauffant en alliage nickel, chrome

38,85 NI60-040-50

  • Fil résistitf chauffant
  • Matériau pour réaliser des fils résistifs chauffants à fil nu
    droit ou formé en bobine
  • Chauffage rapide, excellente durabilité
  • Jusqu'à 1000°C
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Livrable en bobines de 15m et 60m,
    Ø 1,0mm à 0,25mm
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

L'alliage nickel-chrome 60 est la référence en terme de fil résistifs chauffants à fil nu. Il est composé de 60% de nickel, 16% de chrome constitue le matériau de choix pour les éléments chauffants fonctionnant jusqu'à 1000°C. Ce qui inclut la plupart des appareils électriques de chauffage domestique et les équipements chauffants à température moyenne, qui ne nécessite pas la qualité inégalée de NI/CR-80/20,(l'alliage 80-20).

Le filament résistif nickel-chrome 60 est également utilisé dans le domaine industriel pour des rhéostats et des éléments chauffants à résistance. Il permet de réaliser des appareils compacts pouvant subir des surcharges sévères et même des courts-circuits sans dommage.

L'excellente résistance à la corrosion du nickel-chrome 60 le rend intéressant pour d'autres applications que le chauffage électrique telles que paniers de trempage dans l'acide, récipients pour colles, filtres, écrous et boulons.


Les prix des modèles les plus courants sont donnés dans le tableau "Pour commander". Utilisez la table de "Construction d'une référence" ci-dessous pour déterminer le prix des autres modèles.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
NI60-040-50
38,85
Stock: 8 semaines
 
15 mètres de fil résistif , alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia. 1 mm
  
NI60-032-200
83,65
Stock: En stock
 
60 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,8 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI60-025-50
NI60-025-50
28,78
Stock: 8 semaines
 
15 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,64 mm
  
NI60-020-200
86,75
Stock: 8 semaines
 
60 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,5 mm
  
NI60-015-200
52,18
Stock: 8 semaines
 
60 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,4 mm
  
NI60-012-50
17,45
Stock: 1 semaine
 
15 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,33 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI60-010-200
NI60-010-200
52,18
Stock: 8 semaines
 
60 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,25 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Ce fil n'est pas adapté pour réaliser des éléments de thermocouple.
Exemple de commande: (1) NI60-040-200 60 mètres de fil résistif , alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia. 1mm
€119,38

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Diamètre de fil Select:
040 pour 1 mm
032 pour 0.8 mm
025 pour 0.64 mm
020 pour 0.5 mm
015 pour 0.4 mm
012 pour 0.33 mm
010 pour 0.25 mm

(2) Longueur de bobine Select:
50 pour 15m
200 pour 60m
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.