Fils chauffants résistifs


Le fil de résistance au Nickel-Chrome est conçu pour les applications à haute température.

NI60
NI60
Fil résistif chauffant en alliage 60% nickel/ 16% chrome
Achetez maintenant »
NIC80 et NIC60 <br>7,5 m (25') <br>(longueur bobinée)
NIC80 et NIC60
7,5 m (25')
(longueur bobinée)

Fil résistant bobiné en alliage nickel-chrome - Longueurs continues jusqu'à 3 500 mètres (10 000 ft)
Nickel 80 %/chrome 20 % et Nickel 60 %/Chrome 16 % (complément fer)

Achetez maintenant »
NIC80 et NIC60 <br>7,5 m (25') <br>(longueur bobinée)
NIC80 et NIC60
7,5 m (25')
(longueur bobinée)

Fil résistant bobiné en alliage
nickel-chrome
Longueurs continues jusqu'à 3 500 m (10 000 ft)
Nickel 80 %/chrome 20 % et Nickel 60 %/Chrome 16 % (complément fer)

Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

NCRR Series
NCRR Series
Resistance Heating Ribbon Wire
Achetez maintenant »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.