Fil résistant bobiné en alliage nickel-chrome - Longueurs continues jusqu'à 3 500 mètres (10 000 ft)
Nickel 80 %/chrome 20 % et Nickel 60 %/Chrome 16 % (complément fer)

NIC80 et NIC60
7,5 m (25')
(longueur bobinée)

Fil résistant bobiné en alliage nickel-chromeLongueurs continues jusqu'à 3 500 m (10 000 ft)Nickel 80 %/chrome 20 % et Nickel 60 %/Chrome 16 % (complément fer) | NIC80 et NIC60 7,5 m (25') (longueur bobinée)

  • Tailles et calibres les plus courants immédiatement disponibles!
  • Existe en tailles anglaises
  • Consulter l'usine pour les besoins spéciaux ou le marché de l'équipement d'origine
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Notre fil résistant chauffant en alliage nickel-chrome est à présent disponible bobiné et prêt à l'emploi. Le fil chauffant bobiné est utilisé dans de nombreuses applications à haute température, notamment les fours électriques, le chauffage rayonnant et le chauffage à air.
Le NIC80 est un alliage à 80 % de nickel et 20 % de chrome et représente l'optimum parmi les matériaux destinés à servir en environnement à haute température. Il est utilisable jusqu'à 1 150 °C (2100 °F).
NIC60 contient 60 % de nickel et 16 % de chrome, avec le fer en complément, et peut servir jusqu'à 1 000 °C (1 850 °F). C'est le matériau de référence le plus largement accepté et employé en chauffage électrique.
Ces deux alliages offrent en outre une excellente résistance à la corrosion.
Les bobines à fil 18 à 30 AWG et 25 à 100 spires par pouce sont fournies en standard. Des bobines de dimensions sur mesure sont également disponibles.

CARACTÉRISTIQUES
NIC80
Composition :
80 % Ni, 20 % Cr
Résistivité : 650 Ω par mil-pied circulaire à 20 °C (68 °F) ;
voir le tableau des facteurs de multiplication du fil nickel-chrome pour obtenir la résistance à d'autres températures
Densité : 8,41
Masse volumique : 0,304 lb/in3
Point de fusion : ~1 400 °C (2 550 °F)
Coefficient de
dilatation linéaire nominal :
0,000017 (10 à 1 000 °C)
Température nominale
Coefficient de résistance :
0,00011 Ω/ Ω/°C (20 à 500 °C)
Résistance à la traction (lb/in2) à
20 °C (68 °F) :
    Étiré à froid :
200 000
Recuit : 100 000
NIC60
Composition :
60 % Ni, 16 % Cr, 24 % Fe
Résistivité : 675 Ω par mil-pied circulaire à 20 °C (68 °F) ;
voir le tableau des facteurs de multiplication du fil nickel-chrome pour obtenir la résistance à d'autres températures
Densité : 8,25
Masse volumique : 0,298 lb/in3
Point de fusion : ?1 350 °C (2 450 °F)
Coefficient de
dilatation linéaire nominal :
0,000017
(20 à 1 000 °C)
Température nominale
Coefficient de résistance :
0,00015 Ω/Ω/°C (20 à 500 °C)
Résistance à la traction (lb/in2) à 20 °C (68 °F) :
    Étiré à froid :
200 000
Recuit : 95 000
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-040-50
NI80-040-50
36,82
Stock: 8 semaines
 
15 mètres de 1 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-040-200
NI80-040-200
109,09
Stock: 1 semaine
 
60 mètres de 1 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-032-50
NI80-032-50
27,75
Stock: En stock
 
15 mètres de 0,81 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-032-200
NI80-032-200
83,65
Stock: En stock
 
60 mètres de 0,81 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-025-50
NI80-025-50
27,75
Stock: 8 semaines
 
15 mètres de 0,64 mm de diamètre. fil chauffant
  
NI80-025-200
83,65
Stock: 9 semaines
 
60 mètres de 0,64 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-020-50
NI80-020-50
27,75
Stock: 8 semaines
 
15 mètres de 0,51 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-020-200
NI80-020-200
83,65
Stock: En stock
 
60 mètres de 0,51 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-015-50
NI80-015-50
17,56
Stock: 8 semaines
 
15 mètres de 0,41 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-015-200
NI80-015-200
54,12
Stock: 8 semaines
 
60 mètres de 0,41 mm de diamètre. fil chauffant
  
NI80-012-50
18,21
Stock: 8 semaines
 
15 mètres de 0,33 mm de diamètre. fil chauffant
  
NI80-012-200
52,18
Stock: 8 semaines
 
60 mètres de 0,33 mm de diamètre. fil chauffant
  
NI80-010-50
18,21
Stock: 1 semaine
 
15 mètres de 0,25 mm de diamètre. fil chauffant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeNI80-010-200
NI80-010-200
52,18
Stock: 8 semaines
 
60 mètres de 0,25 mm de diamètre. fil chauffant
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.