Fil résistant bobiné en alliage
nickel-chrome
Longueurs continues jusqu'à 3 500 m (10 000 ft)
Nickel 80 %/chrome 20 % et Nickel 60 %/Chrome 16 % (complément fer)

NIC80 et NIC60
7,5 m (25')
(longueur bobinée)

Fil résistant bobiné en alliage nickel-chrome | NIC80 et NIC60 7,5 m (25') (longueur bobinée)

Fil résistant bobiné en alliage nickel-chrome

  • Tailles et calibres les plus courants immédiatement disponibles !
  • Existe en tailles anglaises
  • Consulter l'usine pour les besoins spéciaux ou le marché de l'équipement d'origine
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Notre fil résistant chauffant en alliage nickel-chrome est à présent disponible bobiné et prêt à l'emploi. Le fil chauffant bobiné est utilisé dans de nombreuses applications à haute température, notamment les fours électriques, le chauffage rayonnant et le chauffage à air.
Le NIC80 est un alliage à 80 % de nickel et 20 % de chrome et représente l'optimum parmi les matériaux destinés à servir en environnement à haute température. Il est utilisable jusqu'à 1 150 °C (2100 °F).
NIC60 contient 60 % de nickel et 16 % de chrome, avec le fer en complément, et peut servir jusqu'à 1 000 °C (1 850 °F). C'est le matériau de référence le plus largement accepté et employé en chauffage électrique.
Ces deux alliages offrent en outre une excellente résistance à la corrosion.
Les bobines à fil 18 à 30 AWG et 25 à 100 spires par pouce sont fournies en standard. Des bobines de dimensions sur mesure sont également disponibles.

CARACTÉRISTIQUES
NIC80
Composition :
80 % Ni, 20 % Cr
Résistivité : 650 Ω par mil-pied circulaire à 20 °C (68 °F) ;
voir le tableau des facteurs de multiplication du fil nickel-chrome pour obtenir la résistance à d'autres températures
Densité : 8,41
Masse volumique : 0,304 lb/in3
Point de fusion : ~1 400 °C (2 550 °F)
Coefficient de
dilatation linéaire nominal :
0,000017 (10 à 1 000 °C)
Température nominale
Coefficient de résistance :
0,00011 Ω/ Ω/°C (20 à 500 °C)
Résistance à la traction (lb/in2) à
20 °C (68 °F) :
    Étiré à froid :
200 000
Recuit : 100 000
NIC60
Composition :
60 % Ni, 16 % Cr, 24 % Fe
Résistivité : 675 Ω par mil-pied circulaire à 20 °C (68 °F) ;
voir le tableau des facteurs de multiplication du fil nickel-chrome pour obtenir la résistance à d'autres températures
Densité : 8,25
Masse volumique : 0,298 lb/in3
Point de fusion : ?1 350 °C (2 450 °F)
Coefficient de
dilatation linéaire nominal :
0,000017
(20 à 1 000 °C)
Température nominale
Coefficient de résistance :
0,00015 Ω/Ω/°C (20 à 500 °C)
Résistance à la traction (lb/in2) à 20 °C (68 °F) :
    Étiré à froid :
200 000
Recuit : 95 000
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
NIC80-040-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 18    Diam. filmm(pouce)1,0 (0,040)    Diam. extérieur de bobine compactée mm6,4 (0,250)    Spires/Pou ce: 25     Longueur totale après étirement de 25mm: 418 (16,5)    par pouce de bobine à 20oC: 0,558
NIC80-032-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 20    Diam. filmm0,81 (0,032)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 6,4 (0,250)     Spires/pouce: 31     Longueur totale après étiement de 25mm: 538 (21,2)     par pouce de bobine à 20oC: 1,132
NIC80-025-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 22     Diam.fil mm: 0,64 (0,253)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 6,4 (0,250)     Spires/pouce: 40     Longueur totale après étirement de 25mm: 119 (28,3)     par pouce de bobine à 20oC: 2,450
NIC80-025-188
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 22    Diam. fil mm: 0,64 (0,253)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 4,8 (0,188)     Spires/pouce: 40     Longueur totale après étirement de 25mm: 521 (20,5)     par pouce de bobine à 20oC: 1,775
NIC80-020-156
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 24     Diam. fil mm: 0,51 (0,0201)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 4,0 (0,156)    Spires/pouce: 50     Longueur totale après étirement de 25mm: 541 (21,3)     par pouce de bobine à 20oC: 3,000
NIC80-020-188
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 24    Diam. fil mm: 0,51 (0,0201)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 4,8 (0,188)     Spires/pouce: 50     Longueur totale après étiement de 25mm: 671 (26,4)     par pouce de bobine à 20oC: 3,574
NIC80-020-125
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 24     Diam. fil mm: 0,51 (0,0201)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 3,2 (0,125)     Spires/pouce: 50     Lonueur totale après étirement de 25mm: 419 (16,5)     par pouce de bobine à 20oC: 2,233
NIC80-015-125
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 26     Diam. fil mm: 0,40 (0,0159)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 3,2 (0,125)     Spires/pouce: 66    Longueur totale après étirement de 25mm: 579 (22,8)    par pouce de bobine à 20oC: 5,546
NIC80-012-125
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 28    Diam. fil mm: 0,32 (0,0126)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 3,2 (0,125)    Spires/pouce: 83     Longueur totale après étirement de 25mm: 749 (29,5)     par pouce e bobone à 20oC: 11,128
NIC80-010-125
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 30    Diam. fil mm: 0,25 (0,010)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 3,2 (0,125)     Spires/pouce: 100     Longueur totale après étirement de 25mm: 917 (36,1)     par pouce de bobine à 20oC: 19,570
NIC80-010-093
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 30     Diam. fil mm: 0,25 (0,010)    Diam. extérieur de bobine compactée mm: 2,4 (0,093)     Spires/pouce: 100     Longueur totale après étirement de 25mm: 663 (26,1)     par pouce de bobine à 20oC: 14,138
NIC80-010-062
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 30     Diam. fil mm: 0,25 (0,010)     Diam. extérieur de bobine compactée: 1,6 (0,062)     Spires/pouce: 100     Longueur totale après étirement de 25 mm: 414 (16,3)     par pouce de bobine à 20oC: 8,849
NIC80-032-188
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
AWG: 20     Diam. filmm: 0,81 (0,032)     Diam. extérieur de bobine compactée mm: 4,8 (0,188)     Spires/pouce: 31     Longueur totale après étirement de 25mm: 389 (15,3)     par pouce de bobine à 20oC: 0,810
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.