Modules d'acquisition de données USB, Entrées de thermocouple et de processus - Discontinued

OMB-DAQ-54/55/56

Modules d'acquisition  de données USB,  Entrées de thermocouple et  de processus | OMB-DAQ-54/55/56

Garantie 1 an CE
  • Modules d'acquisition de données avec interface USB
  • Haute résolution, convertisseur 22-Bit A/N
  • Très faible consommation: aucune source d'alimentation externe ni piles requises
  • Compensation de soudure froide intégrée pour les mesures directes avec des sondes thermocouple
  • Lignes numériques E/S avec sortie à collecteur ouvert pour les applications de commande directe (OMB-DAQ55/56 )
  • Mesure fréquence et impulsions jusqu'à 1 MHz (OMB-DAQ55/56)
  • Isolement optique 500 V pour les mesures sûres et sans bruit
  • Entrées programmables de +31 mV à +20 V pleine échelle
  • Distance maximum de 5m de l'ordinateur
  • Système extensible jusqu'à 80 canaux analogiques et numériques E/S (OMB-DAQ55/56)
  • Jusqu'à 100 modules OMB-DAQ-55/56 connectés à un même ordinateur via plusieurs hubs USB, capacité totale de 8,000 voies
  • Logiciel de configuration, d'acquisition et de visualisation instantanée. PostView logiciel de visualisation après l'acquisition
  • Pilotes logiciels pour Visual Basic, Delphi, & C++ pour Windows 98/2000/ME/XP/VISTA & DASYLab & LabVIEW

Déscription

The OMB-DAQ55-Series has been discontinued. Please click see OMB-DAQ-2416-Series for a potential replacement.

Cliquez ici pour savoir plus sur les systèmes d'acquisition de données

Les modules d'acquisition de données OMB-DAQ-54 OMB-DAQ-55 et OMB-DAQ-56 d’OMEGA permettent de constituer un système flexible et extensible relié à un ordinateur par un bus USB (bus série universel) à haut débit. Ce système peut enregistrer avec précision des signaux de tension et de température avec une résolution de 22 bits ainsi que des fréquences, des impulsions et des entrées/sorties numériques (le modèle OMB-DAQ-54 n'est pas doté d' entrées/sorties numériques). La connexion à l'ordinateur s'effectue par un câble USB unique à haut débit et susceptible d'alimenter directement les modules d'acquisition.

Les modules OM-DAQ-54/55/56 sont dotés de circuit d'optimisation de la puissance consommée qui leur permet d'être en conformité avec les normes d'alimentation de l'USB. Les modules OMB-DAQ-54/55/56 évitent donc les problèmes fréquemment associés aux cartes d'acquisition de type PCMCIA ou enfichables dans un ordinateur, étant notamment parfaitement utilisables avec un ordinateur portable.

Le module OMB-DAQ-54 possède 10 entrées asymétriques ou 5 différentielles (jusqu'à ±20 V pleine échelle) ou 5 entrées thermocouple, 16 calibres de sensibilité, une isolation optique à 500 V.

Le module OMB-DAQ-55 possède 10 entrées asymétriques ou 5 différentielles (jusqu'à ±20 V pleine échelle) ou 5 entrées thermocouple, 16 calibres de sensibilité, une isolation optique à 500 V, 8 E/S numériques, et 2 voies fréquence/impulsion/.

Le module OMB-DAQ-56 dispose de 2 fois plus d'entrées que l'OMB-DAQ-55 dans le même type de boîtier.

Pour faciliter le raccordement des capteurs et des signaux, les modules sont équipés de borniers amovibles à vis.


LOGICIEL
Le logiciel d'acquisition de données, Personal DaqViewTM, présentation graphique, facile à utiliser et puissant, est fourni avec les modules OMB-DAQ-54, OMB-DAQ-55 et OMB-DAQ-56. Le logiciel DaqView permet la mise en configuration, l'acquisition, la visualisation et l'analyse des données, sans aucune programmation.

Avec le logiciel Personal DaqView l'utilisateur peut
sélectionner l'un des modules OMB-DAQ connectés au système
Configurer et afficher des données analogiques, la fréquence, le compteur et les voies numériques E/S en temps réel
Configurer rapidement et facilement les paramètres d'acquisition tels que des évènements de déclenchement, des évènements d'arrête, et la fréquence de balayage
Visualiser instantenément les données analogiques, la fréquence, et les entrées/sorties numériques E/S utilisant la vaste gamme d'affichages graphiques
Acquérir des données analogiques, de la fréquence, et des voies numériques E/S sur le disque en temps réel.
Visualiser l'état d'acquisition le statut de l'acquisition en un coup d'oeil, incluant l'heure et date de déclenchement, le progrès d'acquisition, ainsi que le fichier de destination de l'acquisition

Affichages en temps réel
Personal DaqView permet la création des affichages instantanément utilisant les options d'affichage intégré, telles que affichage numérique, en cadran, graphique à barres ou les tableaux. La programmation n'est pas requise — afin de créer un affichage, il suffit de cliquer et glisser l'option d'affichage requis.

Les modules OMB-DAQ-54/55/56, sont fournis avec le logiciel PostView, un logiciel de visualisation après l'acquisition, qui permet d'afficher des données préalablement acquises et enregistrées dans un fichier. Des pilotes logiciels pour Visual Basic, Delphi et C++ pour Windows98/2000/XP/VISTA, sont également fournis. Les pilotes pour les logiciels basés sur les icônes tels que DASYLab et LabVIEW.

 


Entrées extensibles
Le système est extensible grâce à l'utilisation des modules d'expansion OMB-PDQ1/OMB-PDQ2 avec les modules OMB-DAQ-55/OMB-DAQ-56, voir le tableau ci-dessous. L'OMB-DAQ54 ne convient pas pour un système étendu.
OMB-DAQ et Les capacités des voies des systèmes étendus
Produit ou système Entrées
Volts/TC*
E/S Numérique Entrées
Fréq./Impuls.
OMB-DAQ-54 5 DE, 10 SE aucun aucun
OMB-DAQ-55 5 DE, 10 SE 8 2
OMB-DAQ-56 10 DE, 20 SE 16 4
OMB-PDQ1 Module d'Extension 10 DE, 20 SE 16 -
OMB-PDQ2 Module d'Extension 20 DE, 40 SE - -
OMB-DAQ-55 + OMB-PDQ1 15 DE, 30 SE 24 2
OMB-DAQ-55 + OMB-PDQ2 25 DE, 50 SE 8 2
OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ1 20 DE, 40 SE 32 4
OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ2 30 DE, 60 SE 16 4
* DE = Entrées Différentielles, SE= Entrées Asymétriques.
Les thermocouples sont disponibles uniquement avec des entrées différentielles(DE)


Entrées et gammes de thermocouples
Type de
thermocouple
Gammes de
température
J -100 à 700°C
K -200 à 1200°C
T -100 à 400°C
E -100 à 500°C
R 400 à 1400°C
S 400 à 1400°C
B 700 à 1400°C
N -100 à 700°C

 
Gammes de tension d'entrée
Différentielle Asymétrique
-20 V à +20 V 10 V à +20 V
-10 V à +10 V 10 V à +10 V
-5 V à +5 V 5 V à +5 V
-4 V à +4 V 4 V à +4 V
-2.5 V à +2.5 V 2.5 V à +2.5 V
-2 V à +2 V 2 V à +2 V
-1.25 V à +1.25 V 1.25 V à +1.25 V
-1 V à +1V 1 V à +1 V
-625 mV à +625 mV 625 mV à +625 mV
-500 mV à +500 mV 500 mV à +500 mV
-312 mV à +312 mV 312 mV à +312 mV
-250 mV à +250 mV 250 mV à +250 mV
-156 mV à +156 mV 156 mV à +156 mV
-125 mV à +125 mV 125 mV à +125 mV
-62 mV à +62 mV 62 mV à +62 mV
-31 mV à +31 mV 31 mV à +31 mV


Vitesse en fonction de la résolution
Durée de la
mesure
Taux d'échantillonnage maxi. (Etalonnage en continu- Eteint) Résolution
(Bits RMS)
(±4V)
Tension Thermocouple
1 Canal/Balayage 10 Canaux/Balayage 1 Canal/Balayage 10 Canaux/Balayage
610 ms
(50/60 Hz
Rejet)
1,6 Hz
(625 ms)
0,16 Hz
(6,25 s)
1,5 Hz
(667 ms)
0,16 Hz
(6,25 s)
22
12,5 ms 66 Hz
(15 ms)
7,8 Hz
(128 ms)
25 Hz
(40 ms)
6 Hz
(167 ms)
15


CARACTERISTIQUES
Générale
Isolation:
500 V de PC
Alimentation: alimenté par USB, ou par +6 à +16 VCC externe, lorsqu'il est utilisé avec un concentrateur alimenté par bus

Environnement: 0 à 50°C à)
95% HR (sans condensation)
Dimensions:
92 P x 182 L x 45 mm H


Caractéristiques Analogiques
Chaque canal peut être configuré pour les entrées asymétriques
ou différentielles, Volts, ou thermocouple
OMB-DAQ-54, OMB-DAQ-55:
10 entrées asymétriques, 5 entrées differéntielles; Canaux Volts ou thermocouple
OMB-DAQ-56:
20 entrées asymétriques, 10 entrées differéntielles; Canaux Volts ou thermocouple

Type de Thermocouple
et Gammes de Mesure:

J (-100 à 700°C),
K (-200 à 1200°C),
T (-100 à 400°C),
E (-100 à 500°C),
R (400 à 1400°C),
S (400 à 1400°C),
B (700 à 1400°C),
N (-100 à 700°C)

Précision de thermocouple:
En mode très lent,
résolution 22 bit, erreur en compensation de soudure froid inclus
:
J (±1.1°C), K (±1.2°C), T (±1.1°C);
E (±1.0°C), R (±2.5°C), S (±2.6°C),
B (±3.3°C), N (±1.5°C)

Compensation de soudure froide
Précision:
(±0.5°C),
Protection surtension: ±45 V
par rapport au bas analogique Rejet de Mode Commun: >120 dB @ 60 Hz
Diaphonie:
<-120 dB (DC à 100 Hz);
Précision:
OMB-DAQ-55/56: 0.015% de la lecture +0.002% de la gamme (sans bruit)
OMB-DAQ-54: 0.015% de la lecture +0.004% de la gamme (sans bruit)
Résistance d'Entrée: >10 M Ohm
(Asymétrique), >20 M Ohm (Différentielle)
Courant de polarisation: <1 nA (0-35°C)
  Mesures de fréquence
(OMB-DAQ-55 et OMB-DAQ-56)
OMB-DAQ-55: 2 fréquence/impulsion voies d'entrées
OMB-DAQ-56: 4 fréquence/impulsion voies d'entrées
Modes de fonctionnement: Compte d'impulsions
(totaliser), rapport cyclique et fréquence
Réponse en Fréquence:
CC à 1 MHz
Gamme d'entrée:
±15 V maximum absolue
<1.3 V (bas), >3.8 V (haut)
Résistance de Tirage: 27 K Ohm à +5 V
pour interrupteur ou relais de détection
Supprime des effets de rebonds: Aucun, 0,8 3,2
ou 13 ms. (programmable sous logiciel)
Totaliser: jusqu'à 232 comptes/balayage

Fréquence & rapport cyclique
(OMB-DAQ-55 et OMB-DAQ-56)
Résolution: 7 chiffres.
La résolution réelle dépend de la vitesse de balayage.
à 10 balayages/s, la résolution est 5 chiffres (10 ppm); à 1 balayage/s, 6 chiffres (1 ppm)

E/S Numériques
(OMB-DAQ-55 et OMB-DAQ-56)
Chaque ligne E/S est programmée individuellement
comme une entrée ou une sortie.
OMB-DAQ-55: 8 lignes numériques E/S
OMB-DAQ-56: 16 lignes numériques E/S
Chaque ligne E/S inclue un collecteur ouvert
avec un résistance de tirage de 27 K Ohm
pour une sortie à +5 V, et un buffer d'entrée trigger de Schmitt
Entrée Numérique
Gamme de Tension: ±15 V seuils:
<1.3 V (bas), >3.8 V (haut)
Sortie Numérique
Tension de Commutation Maxi:

0 à +15 Vcc (20 V pour <1 minute)
Courant de Commutation Maxi:
150 mA/en continu,
500 mA/crête (<100 µs),
150 mA totale en continu (per rang de 8 sorties)
Résistance de sortie: 10 Ohms maxi
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-DAQ-54
OMB-DAQ-54
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
10 entrées analogiques asymétriques (5 différentiels) 22-bit.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-DAQ-55
OMB-DAQ-55
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
10 entrées analogiques asymétriques 22-bit. 8 E/S et 2 fréquence
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-DAQ-56
OMB-DAQ-56
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
20 entrées analogiques asymétriques 22-bit. 16 E/S numérique et 4 entrées fréquence
  
OMB-PDQ1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module d'expansion, 20 canaux asymétriques (10 différentiels) E/S numérique, entrée fréquence/impulsions
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-PDQ2
OMB-PDQ2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module d'expansion, 40 canaux asymétriques (20 différentiels)
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-CA-179-1
OMB-CA-179-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble USB, 1 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-CA-179-3
OMB-CA-179-3
85.42
Stock: 1 semaine
 
Câble USB, 3 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-CA-179-5
OMB-CA-179-5
€97.48
Stock: En stock
 
Câble USB, 5 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOMB-CN-153-12
OMB-CN-153-12
€41.38
Stock: 1 semaine
 
Bornier d'entrée (supplémentaire)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Chaque module est livré avec des pilotes pour les logiciels DaqVIEW , Visual Basic, C++ et Delphi pour Windows, bornier d'entrée, et un manuel d'utilisation sur CD-ROM.
Exemple de commande: (1) OMB-DAQ-55 Système DAS 10 canaux avec USB, €1,601.93
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.