Capteur RTD à embout en cuivre à réponse rapide

Capteur RTD à embout  en cuivre à réponse rapide |

Capteur RTD à embout en cuivre à réponse rapide

  • Élément situé à l'intérieur de l'embout en alliage de cuivre pour une meilleure réactivité thermique
  • Gaine et corps en acier inoxydable 316L
  • Peut être utilisé pour mesurer la température de paliers et dans des puits thermométriques
  • Plage d'opération du capteur de température : de -50 à 250 ºC Connecteur : -50 à 85 °C
  • Temps de réponse (typique) : 6 secondes pour 63,2 %, 5 secondes pour 50 %, 11 secondes pour 90 % [Eau à 0,9 m/seconde]
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Ce capteur RTD intègre un embout en cuivre qui offre un meilleur transfert de chaleur entre l'élément sensible et les conditions du procédé, permettant de réduire les temps de réponse et d'obtenir un meilleur suivi de la température. Cela est particulièrement important dans des applications où le capteur est peu exposé à l'élément mesuré, comme dans les puits thermométriques et températures de paliers.
Le connecteur M12 offre un raccordement sécurisé pour tous les types d'applications. La sonde peut être commandée droite ou avec des filetages de fixation de ½, ⅜ ou ¼ NPT. La sonde est également proposée en mesures métriques en millimètres et avec des filetages de fixation M8x1 et M10x1.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12
128,18
Stock: 6 semaines
 
Gaine droite avec M8x1 filetage de montage, de classe A, 100 Ohm, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12
125,72
Stock: 6 semaines
 
Gaine droite avec M10x1 filetage de montage, de classe A, 100 Ohm, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gaine droite avec G1 / 2 filetage de montage, de classe A, 100 Ohm, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gaine droite avec G1 / 4 filetage de montage, de classe A, 100 Ohm, 6 mm de diamètre, 150 mm de long, connecteur mâle M12
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour les longueurs autres que 150 mm, changez « -M150 » dans le numéro du modèle par la longueur souhaitée et ajoutez le coût supplémentaire par pouce au-delà de 150 mm.
Pour les diamètres de 4,5 mm, changez « -M6 » dans le numéro du modèle par « -M4,5 », sans coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.