Sondes Pt100 à branchement instantané


Les RTDs avec connecteurs intégraux sont idéaux pour les applications requérant des sondes devant être déconnectées aisément. Ces sondes possèdent normalement une enveloppe métallique et sont disponibles dans une variété de diamètres, de longueurs, de type de RTDs et de style de connecteurs.

Série PR-21
Série PR-21
sonde rtd PT100 avec connecteur M12
Achetez maintenant »
Série PR-24
Série PR-24
Capteurs de température RTD avec connecteurs Micro DIN
Achetez maintenant »
Série PR-22
Série PR-22
Sonde RTD PT100, avec connecteur M12 surmoulé
Achetez maintenant »
Série SPRTX-SS
Série SPRTX-SS
Transmetteurs de température miniatures pour les sondes et capteurs sanitaires à RTD
Achetez maintenant »

Capteur RTD à embout en cuivre à réponse rapide
Achetez maintenant »
Série M8/M12
Série M8/M12
Connecteurs M8 et M12 montables sur site. Raccordement aux capteurs et câbles existants
Achetez maintenant »
Série PR-23
Série PR-23
Sondes RTD avec connecteurs M8 moulés
Achetez maintenant »
Série PR-25AP
Série PR-25AP
Sonde RTD pour température de l'air
avec connecteurs M12

Achetez maintenant »
Série PR-26
Série PR-26
Capteur RTD avec connecteur M12 pour le contrôle de procédés et les applications de test et de mesure
Achetez maintenant »
Nouveau
Série PR-26
Série PR-26
Capteur RTD avec connecteur M12
pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure

Achetez maintenant »
Série PR-31
Série PR-31
Sondes RDT avec connecteurs M12 moulés à haute température
Achetez maintenant »
Nouveau
Série RTD-800-B
Série RTD-800-B
Sondes industrielles à RTD de Classe B en paquet de 3
Achetez maintenant »
Série M12C
Série M12C
Assemblages de câbles micro-CC pour sondes, capteurs et transmetteurs
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

RTDs Product Finder
RTDs Product Finder
It's the easiest way to sort through our selection of RTDs to find the right product for your application
Achetez maintenant »
M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
Achetez maintenant »
M12TXC
M12TXC
Compact and Programmable M12 RTD Temperature Transmitters
Achetez maintenant »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
Achetez maintenant »
PR-13
PR-13
RTD Probe with Standard Connector
Achetez maintenant »
PR-17
PR-17
RTD Probe with Miniature Connector
Achetez maintenant »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
Achetez maintenant »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
Achetez maintenant »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
Achetez maintenant »
M12CFM RTD Series
M12CFM RTD Series
M12 Cables with Field Mountable Connectors for Resistance Sensors (RTDs)
Achetez maintenant »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
Achetez maintenant »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
Achetez maintenant »
PR-26SL
PR-26SL
Spring Loaded RTD Sensors with M12 Connectors
Achetez maintenant »
RTD-800 Series
RTD-800 Series
Precision RTD Probes Specialized for Laboratory Applications
Achetez maintenant »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
Achetez maintenant »
TX-M12-RTD Series
TX-M12-RTD Series
Mini RTD Temperature Transmitter With M12 Connectors
Achetez maintenant »
PRX Series
PRX Series
Quick Disconnect Handle Probes
Achetez maintenant »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
Achetez maintenant »
BRLK and SSLK
BRLK and SSLK
OMEGALOK™ Compression Fittings
Achetez maintenant »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.