Capteur RTD avec connecteur M12 pour le contrôle de procédés et les applications de test et de mesure

Série PR-26

Capteur RTD avec connecteur M12 | Série PR-26
Nouveau

Capteur RTD avec connecteur M12

  • Boîtier soudé en acier inoxydable de type 316L
  • Plage de température de fonctionnement : -50 à 500 °C sur l'élément sensible, -50 à 250 °C au connecteur
  • Disponible avec ou sans filetage de fixation ; filetages de fixation disponibles : M8x1, M10x1, G¼ BSPP et G½ BSPP
  • Éléments RTD classe A, Pt100 ou Pt1000 en platine à 4 fils conforme à la norme CEI60751
  • Connecteur M12 à 4 broches intégral pour une connexion facile
  • Diamètre standard de 6 mm
  • Longueur minimale de 5 mm
  • Sondes pouvant être courbées (à 65 mm de l'embout de la sonde), utilisant un rayon de courbure minimum suggéré de 2x le diamètre de la sonde
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Pt100s

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-2
170,65
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 150, de filetage de montage Aucun
PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-2
177,45
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 250, de filetage de montage Aucun
PR-26A-3-100-A-M6-0350-M12-2
185,04
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 350, de filetage de montage Aucun
PR-26E-3-100-A-M6-0150-M12-2
170,65
Stock: 1 semaine
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 150, montage M8x1 Thread
PR-26E-3-100-A-M6-0250-M12-2
184,04
Stock: 1 semaine
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 250, montage M8x1 Thread
PR-26E-3-100-A-M6-0350-M12-2
184,33
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 350, montage M8x1 Thread
PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-2
177,00
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 150, montage M10x1 Thread
PR-26F-3-100-A-M6-0250-M12-2
176,77
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 250, montage M10x1 Thread
PR-26F-3-100-A-M6-0350-M12-2
184,33
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 350, montage M10x1 Thread
PR-26G-3-100-A-M6-0150-M12-2
175,31
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 150, filetage de montage G1/2 BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0250-M12-2
176,77
Stock: 5 semaines
 
Element Pt100, Classe A, Longueur mm 250, filetage de montage G1/2 BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0350-M12-2
184,33
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 350, filetage de montage G1/2 BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0150-M12-2
170,02
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 150, filetage de montage G1/4 BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0250-M12-2
176,77
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 250, filetage de montage G1/4 BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0350-M12-2
191,90
Stock: 5 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur mm 350, filetage de montage G1/4 BSPP
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour les éléments de 1 000 Ω, classe A, changez « 100 » par « 1000 » dans le numéro du modèle, sans coût supplémentaire.
Pour des longueurs supérieures à 350 mm, changez « 0350 » dans le numéro du modèle par la longueur souhaitée en mm, moyennant un surcoût tous les 25 mm (exemple : 500 mm = 0500, 425 mm = 0425).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.