Capteur RTD avec connecteur M12
pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure

Série PR-26

Capteur RTD avec connecteur M12pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure | Série PR-26

  • Boîtier soudé en acier inoxydable de type 316L
  • Plage de température de fonctionnement : -50 à 500 °C sur l'élément sensible, -50 à 250 °C au connecteur
  • Disponible avec ou sans filetage de fixation (Filetages de fixation de ¼, ⅜ et ½ NPT disponibles)
  • Éléments RTD classe A, Pt100 ou Pt1000 en platine à 4 fils conforme à la norme CEI60751
  • Connecteur M12 à 4 broches intégral pour une connexion facile
  • Diamètre standard de ¼ po
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les Pt100s

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
PR-26A-3-100-A-1/4-1200-M12-2
180,98
Stock: 7 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, longueur de 12 pouces, filetage de montage Aucun
  
PR-26B-3-100-A-1/4-1200-M12-2
184,54
Stock: 7 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur 12 pouces, 1/2 NPT
  
PR-26C-3-100-A-1/4-1200-M12-2
180,98
Stock: 7 semaines
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur 12 pouces 3/8 NPT
  
PR-26D-3-100-A-1/4-1200-M12-2
184,54
Stock: En stock
 
Elément Pt100, Classe A, Longueur 12 pouces 1/4 NPT
Câbles M12 Extension
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
24.54
Stock: 1 semaine
 
PVC Extension Cable, 5 mètres long avec connecteur M12 Droit femelle à une extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
25.51
Stock: 1 semaine
 
Polyuréthane Extension Cable, 5 mètres long avec connecteur M12 Droit femelle à une extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-SIL-4-S-F-1.5
M12C-SIL-4-S-F-1.5
16.94
Stock: 1 semaine
 
Extension Cable silicone, 1,5 mètres de long avec connecteur M12 Droit femelle à une extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-SIL-4-S-F-3
M12C-SIL-4-S-F-3
18.16
Stock: 1 semaine
 
Extension Cable silicone, trois mètres long avec connecteur M12 Droit femelle à une extrémité
  
M12C-SIL-4-S-F-5
24.63
Stock: 1 semaine
 
Extension Cable silicone, 5 mètres long avec connecteur M12 Droit femelle à une extrémité
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour les longueurs autres que 6 po, changez « 0600 » dans le numéro du modèle par la longueur souhaitée, moyennant un coût supplémentaire par pouce au-delà de 6 po (exemple : 9 po = 0900, 4½ po = 0450).

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.