Sondes RDT avec connecteurs M12 moulés à haute température

Série PR-31

Sondes RDT avec  connecteurs M12 | Série PR-31
Nouveau

Sondes RDT avec connecteurs M12

  • Plage de température de la sonde de -50 à 500 °C
  • Plage de température du connecteur de -50 à 260 °C
  • Sonde en acier inoxydable de type 316 en diamètres impériaux et métriques
  • Connecteur M12 moulé à 4 broches de classe IP65
  • Testé aux vibrations selon l'ASTM-E1137 : 3 Gs de 5 à 500 Hz
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Pt100s

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-1
120,40
Stock: 5 semaines
 
Sonde Longueur 150 mm, spécification d'élément Pt100, Classe A
  
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-2
120,40
Stock: 5 semaines
 
Sonde Longueur 150 mm, spécification d'élément Pt100, Classe A, Option Câblage 2
Câbles
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
21.28
Stock: 1 semaine
 
Extension Cable, 4 fils isolé polyuréthane, 2 mètres de long avec des fils volants Un Fin
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
26.05
Stock: 1 semaine
 
Extension Cable, 4 fils isolé polyuréthane, 5 mètres de long avec des fils volants Un Fin
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
25.06
Stock: 1 semaine
 
Extension Cable, 4 fils PVC isolé, 5 mètres de long avec des fils volants Un Fin
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour l'option à 2 fils, changez « -1 » par « -2 » dans le numéro de modèle, sans frais supplémentaires.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.