Thermocouples à isolation minérale, diamètres de 1,5mm à 6mm avec jonction de transition et câble isolé PFA.

Série TJ

Thermocouples à isolation minérale | Série TJ

Thermocouples à isolation minérale

53,91 TJ1-CAIN-IM15G-150

  • Conçus avec câble à isolation minérale, tolérance Classe 1
  • Pression & isolation des sondes testées individuellement
  • Gaine en Acier inoxydable, Inconel® ou SuperOMEGACLAD™XL
  • Diamètres de 1,5 à 6,0 mm
  • 1 mètre de fil toronné recouvert de PFA: 7/0,32 pour sondes de dia. externe de 4,5mm et 6mm, 7/0,2 pour sondes de dia. externe de 1,5mm et 3mm.
  • Fils plus longs disponibles - veuillez consulter le tableau constructeur de référence ci-dessous
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Les sondes à jonction renforcée d'OMEGA™ offrent une solution de raccordement pratique aux fils recouverts de PFA. La longueur de la jonction et du ressort de réduction de contrainte est de 66 mm (2.6"). Le diamètre de la jonction de transition est de 6,4 mm pour les sondes de 1,5 et 3 mm de diamètre et de 9,7 mm pour les sondes de 4,5 et 6 mm de diamètre.

Alliage/Code couleur CEI Dia. de gaine   (mm) Modèle No.
Longueur 150mm
Modèle No.
Longueur 300mm
Modèle No.
Longueur 600mm
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
Gaine acier inox
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CASS-IM15(*)-150
TJ1-CASS-IM30(*)-150
TJ1-CASS-IM45(*)-150
TJ1-CASS-IM60(*)-150
TJ1-CASS-IM15(*)-300
TJ1-CASS-IM30(*)-300
TJ1-CASS-IM45(*)-300
TJ1-CASS-IM60(*)-300
TJ1-CASS-IM15(*)-600
TJ1-CASS-IM30(*)-600
TJ1-CASS-IM45(*)-600
TJ1-CASS-IM60(*)-600
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
Gaine Inconel 
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CAIN-IM15(*)-150
TJ1-CAIN-IM30(*)-150
TJ1-CAIN-IM45(*)-150
TJ1-CAIN-IM60(*)-150
TJ1-CAIN-IM15(*)-300
TJ1-CAIN-IM30(*)-300
TJ1-CAIN-IM45(*)-300
TJ1-CAIN-IM60(*)-300
TJ1-CAIN-IM15(*)-600
TJ1-CAIN-IM30(*)-600
TJ1-CAIN-IM45(*)-600
TJ1-CAIN-IM60(*)-600
K
CHROMEGA®-ALOMEGA®
Gaine SuperOMEGACLAD® XL 
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CAXL-IM15(*)-150
TJ1-CAXL-IM30(*)-150
TJ1-CAXL-IM45(*)-150
TJ1-CAXL-IM60(*)-150
TJ1-CAXL-IM15(*)-300
TJ1-CAXL-IM30(*)-300
TJ1-CAXL-IM45(*)-300
TJ1-CAXL-IM60(*)-300
TJ1-CAXL-IM15(*)-600
TJ1-CAXL-IM30(*)-600
TJ1-CAXL-IM45(*)-600
TJ1-CAXL-IM60(*)-600
T
Cuivre-Constantan
Gaine acier inox
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CPSS-IM15(*)-150
TJ1-CPSS-IM30(*)-150
TJ1-CPSS-IM45(*)-150
TJ1-CPSS-IM60(*)-150
TJ1-CPSS-IM15(*)-300
TJ1-CPSS-IM30(*)-300
TJ1-CPSS-IM45(*)-300
TJ1-CPSS-IM60(*)-300
TJ1-CPSS-IM15(*)-600
TJ1-CPSS-IM30(*)-600
TJ1-CPSS-IM45(*)-600
TJ1-CPSS-IM60(*)-600
J
Fer-Constantan
Gaine acier inox
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-ICSS-IM15(*)-150
TJ1-ICSS-IM30(*)-150
TJ1-ICSS-IM45(*)-150
TJ1-ICSS-IM60(*)-150
TJ1-ICSS-IM15(*)-300
TJ1-ICSS-IM30(*)-300
TJ1-ICSS-IM45(*)-300
TJ1-ICSS-IM60(*)-300
TJ1-ICSS-IM15(*)-600
TJ1-ICSS-IM30(*)-600
TJ1-ICSS-IM45(*)-600
TJ1-ICSS-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL
Gaine acier inox
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-NNIN-IM15(*)-150
TJ1-NNIN-IM30(*)-150
TJ1-NNIN-IM45(*)-150
TJ1-NNIN-IM60(*)-150
TJ1-NNIN-IM15(*)-300
TJ1-NNIN-IM30(*)-300
TJ1-NNIN-IM45(*)-300
TJ1-NNIN-IM60(*)-300
TJ1-NNIN-IM15(*)-600
TJ1-NNIN-IM30(*)-600
TJ1-NNIN-IM45(*)-600
TJ1-NNIN-IM60(*)-600
N
OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL
Gaine SuperOMEGACLAD® XL
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-NNXL-IM15(*)-150
TJ1-NNXL-IM30(*)-150
TJ1-NNXL-IM45(*)-150
TJ1-NNXL-IM60(*)-150
TJ1-NNXL-IM15(*)-300
TJ1-NNXL-IM30(*)-300
TJ1-NNXL-IM45(*)-300
TJ1-NNXL-IM60(*)-300
TJ1-NNXL-IM15(*)-600
TJ1-NNXL-IM30(*)-600
TJ1-NNXL-IM45(*)-600
TJ1-NNXL-IM60(*)-600
*Préciser le type de jonction: E (exposée), G (à la masse) ou U (isolée).

Cliquez ici si vous désirez de l'assistance en choisissant une jonction thermocouple.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TJ1-CASS-IM15U-150
62,92
Stock: 6 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 1.5mm, longueur 150 mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 1m
TJ1-CASS-IM15U-300
74,62
Stock: 6 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 1.5mm, longueur 300mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 1m
TJ1-CASS-IM30U-150
62,92
Stock: 1 semaine
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 3mm, longueur 150mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 1m
TJ1-CAXL-IM30G-150
65,89
Stock: 4 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction à la masse, dia. 3mm, longueur 150mm. Gaine en SuperOMEGACLAD™XL, câble de 1m
TJ1-CASS-IM30U-300
74,62
Stock: En stock
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 3mm, longueur 300mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 1m
TJ2-CASS-IM30U-300
81,03
Stock: 3 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 3mm, longueur 300mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 2m
TJ1-CASS-IM60U-150
74,62
Stock: 7 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 6mm, longueur 150mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 1m
TJ1-CASS-IM60U-150-SMPW-M
84,15
Stock: 5 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 6mm, longueur 150mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 1m et connecteur
TJ1-CASS-IM60U-300
77,56
Stock: 4 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 6mm, longueur 300mm. Gaine en acier inoxydable, câble de 1m
TJ1-NNIN-IM20U-250
63,80
Stock: 3 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type N, jonction isolée, dia. 2mm, longueur 250mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
TJ1-NNIN-IM30U-150
63,62
Stock: 4 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type N, jonction isolée, dia. 3mm, longueur 150mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
TJ1-NNIN-IM30U-300
63,62
Stock: 4 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type N, jonction isolée, dia. 3mm, longueur 300mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
TJ1-NNIN-IM60U-300
77,56
Stock: 1 semaine
 
Sonde à jonction renforcée, type N, jonction isolée, dia. 6mm, longueur 300mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
TJ1-CAIN-IM30U-150
57,32
Stock: 4 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 3mm, longueur 150mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
TJ1-CAIN-IM30U-300
62,47
Stock: En stock
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 3mm, longueur 300mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
TJ1-CAIN-IM60U-150
77,56
Stock: 6 semaines
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 6mm, longueur 150mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
TJ1-CAIN-IM60U-300
77,56
Stock: 1 semaine
 
Sonde à jonction renforcée, type K, jonction isolée, dia. 6mm, longueur 300mm. Gaine en Inconel, câble de 1m
Raccords à compression en acier inoxydable
CGSS-M60-12T
14.52
Stock: 5 semaines
 
Pour sonde de diamètre 6mm, filetage 1/2 BSPT
CGSS-M60-14P
15.44
Stock: 5 semaines
 
Pour sonde de diamètre 6mm, filetage 1/4 BSPP
CGSS-M60-14T
15.44
Stock: 5 semaines
 
Pour sonde de diamètre 6mm, filetage 1/4 BSPT
CGSS-M60-M12
11.75
Stock: 5 semaines
 
Pour sonde de diamètre 6mm, filetage M12 X 1
CGSS-M60-M10
10.91
Stock: 5 semaines
 
Pour sonde de diamètre 6mm, filetage M10 X 1
CGSS-M30-M10
10.91
Stock: 5 semaines
 
Pour sonde de diamètre 3mm, filetage M10 X 1
CGSS-M30-M8
16.74
Stock: 5 semaines
 
Pour sonde de diamètre 3mm, filetage M8 X 1
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: D'autres longueurs de gaines/fils sont également disponibles, veuillez consulter le service de ventes.
Exemple de commande: (1) TJ1-CAIN-IM60U-150 Sonde à jonction renforcée , type K, gaine Inconel, dia. 6mm, jonction isolée, longueur 150mm, €77.56

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Longueur de fil PFA Select:
1 pour 1 mètre
2 pour 2 mètres
5 pour 5 mètres

(2) Type de thermocouple Select:
CA pour type K
IC pour type J
CP pour type T
NN pour type N

(3) Matériau de gaine Select:
SS pour Acier inoxydable
IN pour Inconel
XL pour SuperOMEGACLAD™XL

(4) Diamètre de gaine Select:
15 pour 1.5mm
30 pour 3.0mm
45 pour 4.5mm
60 pour 6.0mm

(5) Jonction de thermocouple Select:
U pour Isolée
G pour A la masse
E pour Exposée

(6) Longueur de gaine Select:
150 pour 150mm
300 pour 300mm
600 pour 600mm
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.