€60,11 TJ36-CASS-032G-6
Déscription
Calibration ANSI Code |
Sheath Material | Sheath Dia. mm (in.) |
Upper Temp. Limits T/C Junct. °C (°F) |
Model Number (See Notes Below) |
K Chromel- Alumel |
304 SS | 0.25
(0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
260 (500) 371 (700) 371 (700) 371 (700) |
TJ36-CASS-010(*)-(**) TJ36-CASS-020(*)-(**) TJ36-CASS-032(*)-(**) TJ36-CASS-040(*)-(**) |
Inconel® 600 |
0.25
(0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
260 (500) 371 (700) 371 (700) 371 (700) |
TJ36-CAIN-010(*)-(**) TJ36-CAIN-020(*)-(**) TJ36-CAIN-032(*)-(**) TJ36-CAIN-040(*)-(**) |
|
Super OMEGACLAD™ XL |
0.25 (0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
316
(600) 427 (800) 815 (1500) 815 (1500) |
TJ36-CAXL-010(*)-(**) TJ36-CAXL-020(*)-(**) TJ36-CAXL-032(*)-(**) TJ36-CAXL-040(*)-(**) |
|
J Iron- Constantan |
304 SS | 0.25
(0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
204 (400) 260 (500) 260 (500) 260 (500) |
TJ36-ICSS-010(*)-(**) TJ36-ICSS-020(*)-(**) TJ36-ICSS-032(*)-(**) TJ36-ICSS-040(*)-(**) |
T Copper- Constantan |
304 SS | 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
260 (500) 260 (500) 260 (500) |
TJ36-CPSS-020(*)-(**) TJ36-CPSS-032(*)-(**) TJ36-CPSS-040(*)-(**) |
Constructeur de référence