Température


Everything you need for measureing and monitoring application temperatures.

CL310
CL310
Calibrateur portative multifonction à enregistrement -équipement d'étalonnage de pression, courant, tension
Achetez maintenant »
NB(*) Series
NB(*) Series
Thermocouples (à isolation minérale) Industriels avec Tête de Protection & Raccordement Process
Achetez maintenant »
OM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD
enregistreur de température usb, humidité et de point de rosée avec écran LCD
Achetez maintenant »
Série CN4000
Série CN4000
Régulateurs de température/procédé avec logique floue 1/16, 1/8, et 1/4 DIN
Achetez maintenant »
<b></b>Série TJ
Série TJ
Thermocouples à isolation minérale, diamètres de 1,5mm à 6mm avec jonction de transition et câble isolé PFA.
Achetez maintenant »
PR-11
PR-11
Sondes RTD à jonction de transition
Achetez maintenant »
Série TXDIN1600
Série TXDIN1600
Transmetteur sur rail DIN universel
Achetez maintenant »
TXDIN70
TXDIN70
Transmetteur de température 2 voies montage sur rail DIN
Achetez maintenant »
(*)SS Series PFA Coated
(*)SS Series PFA Coated
PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors
Achetez maintenant »
DP63600-DC
DP63600-DC
1/8 DIN Digital Panel Meters For DC Voltage and Current Inputs
Achetez maintenant »
HHM8229<br>
HHM8229

Multimètre numérique à plage automatique 5 en 1
Achetez maintenant »
LDP63100
LDP63100
Afficheur led grand format pour entrées de température et signaux de procédé
Achetez maintenant »
OS150-2USB Series
OS150-2USB Series
Capteur de température à infrarouge configurable sur PC
Achetez maintenant »
Série CN700
Série CN700
Contrôleur de limite avec alarme sonore
Achetez maintenant »
Série CN740
Série CN740
Régulateurs de température 1⁄16 DIN
Achetez maintenant »
Série SA1 en  lots de 5
Série SA1 en lots de 5
Thermocouples à réponse rapide avec dos adhésif
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

OS151A-USB Series
OS151A-USB Series
Compact Non-Contact Infrared Temperature Transmitter USB PC Configurable with 4 to 20 mA Output
Achetez maintenant »
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
Achetez maintenant »
(*)MTSS  Series in Fine Diameter
(*)MTSS Series in Fine Diameter
Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire
Achetez maintenant »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
Achetez maintenant »
(**)IN and (**)SS
(**)IN and (**)SS
Quick Disconnect with Removable Standard Size Connectors - All types of Thermocouples
Achetez maintenant »
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
OMEGACLAD™ Metal Sheath Mineral Insulated (MI) Thermocouple Wire with MgO
Achetez maintenant »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™ MgO Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire
Achetez maintenant »
5 Pack RTD Elements
5 Pack RTD Elements
OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements
Achetez maintenant »
5LRTC, and 5SRTC Series
5LRTC, and 5SRTC Series
Ready-Made Insulated Thermocouples with Kapton®, PFA, Glass Braid Insulation and Molded Connectors
Achetez maintenant »
5TC SERIES
5TC SERIES
Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - ANSI colour codes
Achetez maintenant »
BARE, SH, DH and OV Series
BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
Achetez maintenant »
BRLK and SSLK
BRLK and SSLK
OMEGALOK™ Compression Fittings
Achetez maintenant »
DP8891
DP8891
Waterproof Digital Thermometer with Probe
Achetez maintenant »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
Achetez maintenant »
M12M Series
M12M Series
Thermocouple Probes with Molded M12 Connectors
Achetez maintenant »
M8M Series
M8M Series
Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors
Achetez maintenant »
OS101E Series
OS101E Series
Infrared Temperature Sensor/Transmitters
Achetez maintenant »
OS136 Series
OS136 Series
19mm (3/4") Diameter Miniature Low Cost Non-Contact Infrared Temperature Transmitter -Discontinued


Achetez maintenant »
OS523E and OS524E Series
OS523E and OS524E Series
High-Temperature Handheld Infrared Thermometer
with Optional Sighting Scope and Distance Measurement

Achetez maintenant »
OSXL-101
OSXL-101
Fixed Mount Thermal Imager
Achetez maintenant »
P-M and P-L Series
P-M and P-L Series
Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications
Achetez maintenant »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
Achetez maintenant »
RTD-(*)-F3105
RTD-(*)-F3105
RTD Elements with Wire Lead Welded to RTD Element Sensor Probe
Achetez maintenant »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
Achetez maintenant »
RTD-850
RTD-850
RTD Sensor with Miniature Threaded Housing
Achetez maintenant »
SA1-RTD Series
SA1-RTD Series
SA1-RTD Surface-Mount RTD Temperature sensor | Quick Shipment
Achetez maintenant »
SA1-RTD-B Series
SA1-RTD-B Series
3-Pack Surface-Mount fast response RTD sensor
Achetez maintenant »
SA1XL Series 5-Pack
SA1XL Series 5-Pack
Surface Thermocouple High or Low Temperatures! Self-Adhesive or Cement-On! Super Fast Response All the Time!
Achetez maintenant »
SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH
SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH
Uninsulated, Fine Gage, Platinum-Rhodium Thermocouple Wire, Single Leg and Matched Pairs
Achetez maintenant »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
Achetez maintenant »
TH-10-44000 Series
TH-10-44000 Series
General Purpose Thermistor Probes Stainless Steel Sheath
Achetez maintenant »
TH-44000 Series
TH-44000 Series
Fast Response Thermistor Sensors
Achetez maintenant »
TJ36 Series - Fine Diameters
TJ36 Series - Fine Diameters
Fine Diameter (0.01 in. - 0.04 in.) Rugged Thermocouple Transition Joint Probes
Achetez maintenant »
TJ36-BX Series
TJ36-BX Series
Rugged Transition Joint Probe Rigid BX Armor Cable over Lead Wire with Std Size Male Connector
Achetez maintenant »
TJ36-CC Series
TJ36-CC Series
Rugged High Temp Transition Joint Thermocouple Probe - Braided Fiberglass-Insulated Lead Wire
Achetez maintenant »
TJ36-SB Series
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
Achetez maintenant »
TJ36-XCIB Series
TJ36-XCIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Nextel® Ceramic-Insulation) Rugged Thermocouple Transition Joint Probe
Achetez maintenant »
TJ36-XSIB Series
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
Achetez maintenant »
TL-10
TL-10
Non-Reversible Temperature Labels, 10 Temperature Ranges
Achetez maintenant »
TL-C Series
TL-C Series
Non-Reversible Labels, Four Dot
Achetez maintenant »
TL-S Series
TL-S Series
Non-Reversible Labels, Single Dot
Achetez maintenant »
TSDC-9000-16 Series
TSDC-9000-16 Series
Irreversible Temperature Recording Strips
Achetez maintenant »
VIP Series
VIP Series
Veterinary Implantation Probes for Thermocouples, RTDs, and Thermistors
Achetez maintenant »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.