Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Lead wire length Select:1 pour 1 metre (use this when also specifying metric probe lengths and diameters)
36 pour 36 inches (use this when also specifying imperial probe lengths and diameters)
(2)
Thermocouple type Select:IC pour J thermcouple
CA pour K thermocouple
CX pour E thermocouple
CP pour T thermocouple
NN pour N thermocouple
(3)
Sheath material Select:SS pour Stainless steel
IN pour Inconel
(4)
Sheath diameter Select:IM025 pour 0.25 mm
IM050 pour 0.50 mm
IM075 pour 0.75 mm
IM100 pour 1.0 mm
IM150 pour 1.5 mm
010 pour 0.01 inches
020 pour 0.02 inches
032 pour 0.032 inches
040 pour 0.04 inches
062 pour 0.062 inches
(5)
Junction Select:E pour Exposed
G pour Grounded
U pour Ungrounded
(6)
Probe length Select:150 pour 150 mm
300 pour 300 mm
6 pour 6 inches
12 pour 12 inches
(7)
Connector Select:Rien (champ vide de congé) pour No connector(stripped end leads)
SMPW-M pour miniature male connector
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.