La sortie électrique des transducteurs de pression

Les capteurs de pression sont généralement disponibles avec trois types de sorties électriques; millivolts, volts et
4-20mA. Vous trouverez ci-dessous un résumé des sorties, et quand elles peuvent être utilisées au mieux.
Capteurs de pression à sortie en millivolts
Les Capteurs à sortie en millivolts sont normalement les transducteurs de pression les plus économiques. Leur manque de carte électronique de conditionnement de signaux fait en sorte qu'ils ont tendance à opérer à des températures plus élevées que les modèles amplifiés. La sortie millivolt du capteur est nominalement autour de 30mV à pleine échelle. La sortie réelle est directement proportionnelle à l'entrée du transducteur de pression ou la tension d'excitation. Si l'excitation fluctue, la sortie va changer aussi. En raison de cette dépendance sur le niveau d'excitation, les fournitures d'électricité réglementées sont proposées pour l'utilisation avec les transducteurs en millivolts. Parce que le signal de sortie est si faible, le capteur ne doit pas être situé dans un environnement électriquement bruyant. Les distances entre le transducteur et l'afficheur ou l'instrumentation devraient également être maintenues relativement courtes.
Transducteurs de pression à sortie de tension
Les transducteurs à sortie tension comprennent un conditionnement de signaux intégré qui fournit une sortie beaucoup plus élevée que les capteurs millivolts. La sortie est normalement de 0-5Vcc ou 0-10Vcc. Bien qu'elle dépend du modèle, la sortie du transducteur n'est pas normalement une fonction directe de l'excitation. Cela fait en sorte que les sources d'alimentation non régulées sont souvent suffisants pour autant qu'ils se trouvent dans une plage de tension spécifiée. Grâce à leur sortie de niveau supérieure, ces transducteurs ne sont pas aussi sensibles au bruit électrique que les transducteurs millivolts, et ils peuvent donc être utilisés dans des environnements plus industriels.
Trasmetteur de pression à sortie 4-20 mA
Ces types de trasmetteurs sont également connus comme des capteurs de pression. Puisqu'un signal de 4-20mA est le moins affecté par le bruit électrique et la résistance dans les fils de signaux, ces trasmetteurs sont utilisés au mieux lorsque le signal doit être transmis sur de longues distances. Il n'est pas rare d'utiliser ces capteurs dans des applications où le fil doit être de 500 mètres ou plus.
Quelles sont les personnalisations disponibles pour le capteur de pression?
L'incroyable flexibilité du module principal de silicium piézorésistif micro-usiné permet à l'utilisateur de configurer n'importe quel paramètre qui influence le fonctionnement du transducteur de pression.
Les paramètres comprennent notamment:
Le type de pression: Pression manométrique, manométrique scellée, absolue, manométrique composée, barométrique,
à vide et pression différentielle sèche/humide ou sèche/sèche.
Plage d'entrée et unitésLes gammes de pression peuvent être mises à l'échelle pour pratiquement toutes les
unités avec des gammes aussi faibles que 10 pouces d'eau, jusqu'à 5 000 psi. Les unités disponibles récurrentes incluent les psi, bar, mbar, kPa,
poH2O, piH2O, Hg. Les gammes barométriques sont également disponibles en hPa ou mmHg, ou autres unités spécifiées.
SortieLes courants de 4-20 ou 0-20 mA sont les plus demandés, mais des gammes personnalisées sont également
disponibles. Parmi ces dernières, les tensions de 0-5 ou 0-10 et les sorties de 3 ou 10 mV/V sont les plus populaires de la gamme.
Précision: Sélectionnez la précision qui convient le mieux à votre demande parmi des précisions industrielles de 0,4 % et 0,2 %, jusqu'à des précisions de qualité de laboratoire de 0,05 % et 0,03 %. Des potentiomètres sont disponibles en option afin que le capteur de pression puisse être composé pour correspondre exactement aux besoins du client.
Appareillages de procédé: Plus d'une douzaine d'appareillages de procédé sont disponibles pour facilement connecter le transducteur de pression à n'importe quel procédé. Des raccords d'unités de mesure anglo-saxonnes ou métriques sont disponibles, ainsi que plusieurs raccords hygiéniques ou de nettoyage sur place.
Gammes de température compensée: Choisissez parmi plusieurs gammes de compensation de température différentes.
Les gammes de température compensée varient d'une gamme industrielle de 20 à 140 °F à la gamme premium de -40 à 220 °F. La gamme aérospatiale
spéciale inclut des gammes allant de -60 à 260 °F.
Précision thermique: En raison de l'extrême stabilité du noyau de silicium, les précisions thermiques
sont spécifiées dans la gamme compensée. La précision thermique standard est de 0,5 %, avec une gamme premium de 0,3 %.
Terminaison électrique: Disponible avec câble, câble avec raccord mâle, connecteur par torsion,
mini-DIN ou broches avec terminaisons scellées verre-métal. Le connecteur par torsion et les terminaisons des broches sont disponibles
en versions étanches pour une protection maximale de l'environnement.
Autres options: Diverses options supplémentaires sont disponibles, y compris des spécifications
d'agences de vérification ou des calibrations d'étalonnage de shunt, de potentiomètres ou personnalisées. Des matériaux autres que l'acier
inoxydable seront également disponibles prochainement.
Qu'est-ce qu'un transducteur de pression personnalisé?

Le transducteur de pression personnalisé MM d'Omega allie la flexibilité de plus d'un million de combinaisons possibles à une livraison rapide. Il est construit autour de la nouvelle technologie de pointe révolutionnaire du silicium piézorésistif. Un pont de Wheatstone complet est diffusé dans une plaquette de silicium, puis micro-usiné selon des normes rigoureuses afin de réaliser un capteur en silicium d'une excellente stabilité à long terme et d'une remarquable linéarité. La plaquette de silicium est découpée en capteurs de silicium individuels qui sont ensuite montés dans un module principal. Une fine couche d'huile et une membrane en acier inoxydable isolent le silicium du support de procédé. Ce module principal est disponible en manomètre (relatif) ou en capteur de pression absolue. Ces modules sont gérés par un système de test automatique qui définit la linéarité et les coefficients thermiques de chaque module. Le noyau du capteur inclut un circuit électronique et un transducteur de pression montés dans un boîtier en acier inoxydable entièrement soudé et entièrement testé avant la livraison.
Comment configurer et commander un transducteur de pression personnalisé?
Utilisez notre outil de configuration de transducteur de pression pour configurer votre transducteur de pression personnalisé. L'outil de configuration vous guidera à travers le processus de spécification d'un transducteur de pression. Le processus prend généralement moins de quelques minutes. À la fin du processus, l'outil de configuration fournit le numéro de pièce, le prix et le délai de livraison du transducteur de pression. Vous pouvez ensuite commander en ligne ou communiquer avec l'un de nos agents de vente pour placer une commande. L'outil de configuration est facile à utiliser et vous permet de tester différentes options. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer ni de fournir des renseignements personnels pour pouvoir l'utiliser. Son utilisation est sans obligation d'achat.