Produits de surveillance de puissance

DTG-RTD100
La nouvelle série de thermomètres DTG-RTD100 OMEGA dispose d'un robuste boîtier en acier inoxydable 316 qui est conçu spécifiquement pour les applications de lavage à grande eau, sanitaires et marines. Le grand écran LCD rétro-éclairé intègre à la fois des chiffres larges de 25 mm (1 po) et un graphique à barres de 25 segments, ce qui facilite la lecture à des distances allant jusqu'à 10,7 m (35 pi).
A partir de €714,37
Voir les données >
Aide

0805 541 038

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.