Débitmètres magnétiques


Aucune pièces mobiles et idéal pour de la grosse tuyauterie, des applications d'eau usées ou n'importe quel liquide sale qui est conducteur ou à base d'eau. Standard avec une connexion de 2" NPT ou peut être installé dans un adaptateur spécifique.

BG18
BG18
Indicateurs statiques à colonnes, 1/8 DIN ou 96 x 24 mm, échelle horizontale ou verticale
Achetez maintenant »
DP41
DP41
1/8 DIN Indicateurs numériques 6 digits
Achetez maintenant »
Série DPi
Série DPi
Indicateurs de température, de procédé et de contrainte
Achetez maintenant »
DP20
DP20
Panel Meter - 1/8" DIN
Achetez maintenant »
Nouveau
PICOMAG
PICOMAG
Débitmètre magnétique compact avec écran couleur et sortie IO-Link, 4-20 mA, impulsion, interrupteur ou tension.
Achetez maintenant »
Nouveau
Série CNi
Série CNi
Contrôleurs de température/procédé programmables de grandeur 1/32, 1/16 et 1/8 DIN de la iSeries avec interfaces RS-232 & RS-485.
Achetez maintenant »
Série CNi8D
Série CNi8D
Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN à double affichage
Achetez maintenant »
Série FMG-550
Série FMG-550
débitmètre électromagnétique à insertion
Achetez maintenant »
Série FMG3000
Série FMG3000
Débitmètre Magnétique À Sonde D'Insertion
Achetez maintenant »
Série FMG70
Série FMG70
Débitmètre Électromagnétique Pour Faibles Débits
Achetez maintenant »
Série FMG900
Série FMG900
Débitmètre magnétique à sonde d'insertion
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

FMG470
FMG470
Flanged Magnetic Flow Meter w/Integrated Display, Pulse & Optional 4-20mA Output
Achetez maintenant »
FMG480
FMG480
Magmeter with Integrated Display, Pulse & 4-20mA Output
Achetez maintenant »
FMG490
FMG490
Magmeter w/ Remote Display and Pulse & Optional 4-20mA Output
Achetez maintenant »
FMG90B
FMG90B
OEM Lightweight and Compact Design Electromagnetic Flow Meter
Achetez maintenant »
FMG90 Series
FMG90 Series
ELECTROMAGNETIC FLOWMETER With PVDF and 316L Construction
Achetez maintenant »
FMG980 Series
FMG980 Series
Insertion Electromagnetic Flow Meter
Achetez maintenant »
IEF-SERIES
IEF-SERIES
SERIES IEF INSERTION ELECTROMAGNETIC FLOW TRANSMITTER
Achetez maintenant »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
Achetez maintenant »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
Achetez maintenant »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
Achetez maintenant »
DPF60 Series
DPF60 Series
Analog Input Ratemeter/Totalizer
Achetez maintenant »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.