NUMÉRO VERT 0805 541 038 | INTERNATIONAL +33 01 57 32 48 17
Acceuil >> Produits de température >> Equipement d'étalonnage >> Fours d'étalonnage hot point™ pour sondes de températu...

Fours d'étalonnage hot point™ pour sondes de température


Fours d'étalonnage hot point™ pour sondes de température

CL-770A, CL-780A, CL-790A CL-770A, CL-780A, CL-790A
calibrateurs à bloc sec - le four d'étalonage d'OMEGA comporte un boîtier robuste et léger.
Voir les données »
 
CL1201 CL1201
Four d'étalonnage haute température à bloc sec
Voir les données »
DBCL-130
Portable Dry Block Calibrator -25°C to 130°C
Voir les données »
 
DBCL-400
Portable 450°C Dry Block Temperature Calibrator with Multiple Well Insert
Voir les données »
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators with options for Infrared, Surface and Micro-Bath Calibrations
Voir les données »
 
CL-355A CL-355A
calibrateurs à bloc sec portatif compact. Poids 4 kg, pour un usage mobile ou fixe
Voir les données »



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-K06