Les nouveautés en chauffage électrique


Série PR-24
Série PR-24
Capteurs de température RTD avec connecteurs Micro DIN
Achetez maintenant »
CL1201
CL1201
Four d'étalonnage haute température à bloc sec
Achetez maintenant »
Gamme DPi-AL
Gamme DPi-AL
Indicateur de procédé/température avec sorties d'alarme
Achetez maintenant »
Nouveau
OSAT
OSAT
Capteur de température infrarouge à sécurité intrinsèque
Achetez maintenant »
Série CNi8C-EN
Série CNi8C-EN
Régulateur à montage mural pour entrées de température, procédé ou pont de jauge (cellule de charge ou jauge de contrainte)
Achetez maintenant »
Série CSF060
Série CSF060
Radiateur 50 à 150 W avec protection conte le contact direct
Achetez maintenant »
Série HH1384
Série HH1384
Thermomètre et enregistreur de données numérique à 4 entrées avec interface USB
Achetez maintenant »
Série PR-26
Série PR-26
Capteur RTD avec connecteur M12
pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure

Achetez maintenant »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.