Applications Environnementale
- Mesure de l'humidité du tissu
- Contrôle sans fil

Mesure de l'humidité du tissu
Nous pouvons fournir une vaste gamme de capteurs, d'enregistreurs de données et de compteurs pour mesurer l'humidité, la température, la pression et le niveau de CO2 pendant les phases de conception et d'essai.
Thermomètre de mesure de l'eau et de l'humidité
La série RH297 fournit des mesures de l'humidité, de l'eau, de la température de l'air et des grains par livre (GGP, grain per pound) sans endommager la surface. Elle est idéale pour mesurer l'humidité des coussins de siège, des intérieurs et d'autres surfaces. Les modèles de cette série ont une sonde d'humidité intégrée pour une meilleure précision, ainsi qu'un dispositif infrarouge pour un contrôle rapide des surfaces.

Contrôle sans fil
Le contrôle environnemental revêt une importance capitale dans l'industrie automobile afin de garantir la qualité la plus stricte et des performances optimales pendant les tests du moteur.
Transmetteurs à longue portée
Robuste et performant, le système d'émetteur/capteur sans fil EW-ED a une portée de 1 000 mètres et permet un suivi en ligne de la température, de l'humidité et de la pression barométrique. Chaque récepteur peut s'apparier à un maximum de 128 terminaux. Ces appareils sans fil sont conçus pour des applications industrielles difficiles en intérieur et dans des environnements extérieurs extrêmes.
Applications client
Nous proposons une variété de produits répondant à tous vos besoins en matière d'applications automobiles.