Applications de pression
- Test d'injection de carburant
- Systèmes hydrauliques de la transmission
- Pression des gaz d'échappement

Pression de l'injection de carburant
Pour mesurer la pression de l'injection de carburant, les transducteurs de pression micro-usinés PXM409 d'OMEGA® sont en acier inoxydable robuste pour résister aux environnements les plus difficiles.
Transducteurs de pression
Les transducteurs de pression de haute précision d'OMEGA ont démontré leur efficacité dans les applications commerciales et automobiles de hautes performances. Nos transducteurs peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins, y compris par l'intégration d'une jauge étanche, d'un mano-vacuomètre, d'une jauge absolue, d'une jauge barométrique, d'une jauge à vide, d'une jauge différentielle, etc.

Pressions des systèmes hydrauliques et des liquides de refroidissement de la transmission
Les transducteurs PX600 et PX61C sont utilisés pour mesurer l'injection de carburant dans les circuits de fluides moteur et auxiliaire.
Transducteur avec membrane affleurante
Les modèles PX600 et PX61C sont la solution idéale pour le suivi des mesures de pression dans les principaux systèmes automobiles. Ils peuvent être montés directement dans la zone concernée, comme le moteur, et peuvent facilement être montés dans support de sécurité où les températures dépassent 110 °C.

Mesure de la pression des gaz d'échappement
La gamme PXM409 de transducteurs de différentiel de pression micro-usinés d'OMEGA® a été spécifiquement conçue pour la mesure de la pression des gaz d'échappement et sa fiabilité est reconnue pour les applications impliquant des vibrations. Capteurs de pression différentielle.
Capteurs de pression différentielle
Ces robustes transducteurs en acier inoxydable sont spécifiquement adaptés aux applications industrielles, automobiles ou aérospatiales, et sont disponibles en configurations humide/humide ou humide/sec, bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Ils peuvent être utilisés dans les bancs d'essai, pour la surveillance des filtres, la mesure du débit d'air et les applications industrielles ou en usine requérant un transducteur très robuste. Le noyau solide en silicium garantit longévité et fiabilité avec une excellente stabilité à long terme.
Applications client
Nous proposons une variété de produits répondant à tous vos besoins en matière d'applications automobiles.