Applications de Charge
- Essais de petits composants
- Essais de portes et châssis

Essais de petits composants
OMEGA propose une gamme complète de cellules de charge pour la mesure de la force dans des applications automobiles : essai de petits composants, ouverture et fermeture de portes, essais structurels et surveillance de la force de compression.
Cellules de charge miniatures
Compactes et fournissant des relevés très précis, les cellules de charge sous-miniatures LCMFL sont adaptées à des applications industrielles de précision. Ces cellules en acier inoxydable mesurent des charges de tension ou de compression. Chacune est équipée d'un goujon à filetage mâle pour la fixation de la charge. La conception interne exclusive offre une stabilité à long terme et minimise les effets des petites charges hors de l'axe.

Essais de force composante, portes et châssis
Les dynamomètres de traction numériques d'OMEGA ® sont conçus pour les essais de force de tension et de compression. Ils ont de nombreuses applications dans quasiment toutes les industries.
Dynamomètre de traction DFG55
Avec des capacités comprises entre 0,12 et 100 lb (0,5 à 445 N), ce dynamomètre se caractérise par un taux d'échantillonnage de 7 000 Hz (meilleur taux de l'industrie), offrant ainsi des résultats précis pour des essais à action rapide. Sont inclus une mémoire de données intégrée de 1 000 relevés maximum, des calculs statistiques et une sortie vers un PC. Les valeurs de consigne intégrées avec indicateurs sont idéales pour les essais succès/échec et pour déclencher des appareils externes tels qu'une alarme ou un relais.
Applications client
Nous proposons une variété de produits répondant à tous vos besoins en matière d'applications automobiles.