Applications de température
- Test de pare-chocs
- Mesure de freinage haute performance
- Mesure du gaz dans le turbocompresseur
- Capteur hermétiquement clos
- Essai sans contact
- Mesure de frein infrarouge

Test de pare-chocs
Les essais dans le secteur automobile impliquent souvent la mesure de températures à plusieurs postes. Les mesures de températures dans et autour d'un pare-chocs en plastique nécessitent un important faisceau de fils de thermocouple, dont le diamètre élargi peut présenter des problèmes techniques, car il risque de nuire à l'intégrité structurelle de la zone concernée.
Fil de thermocouple de petit diamètre
Pour résoudre ce problème rencontré par un fabricant automobile allemand de renom, nous avons développé un fil de thermocouple de type K blindé, extra fin et hautement précis de 2,4 mm de diamètre. OMEGA propose aussi les gammes de fils de thermocouple 5SRTC-TT-K et 5SRTC-TT-T, qui sont d'excellents exemples de produits capables de fournir des mesures de températures hautement performantes, fiables et homogènes.

Mesure de la température des freins
Pour les applications exigeantes en termes de performances, comme la Formule 1 et d'autres sports mécaniques, OMEGA a conçu une solution spécifique pour les composants du système de freinage.
Capteur à bouchon fileté
La sonde de notre capteur à bouchon fileté Pt100 se visse dans l'étrier et alimente en données un enregistreur intégré, permettant ainsi un contrôle de la température ultraperformant. Cette sonde résiste à des températures supérieures à 680 °C et à des conditions extrêmes de vibrations et de chocs.

Mesure du gaz dans le turbocompresseur
Le turbo est généralement exposé à un flux de gaz d'échappement à haute température, il est donc vital de le protéger contre des températures excessives pendant sa durée de vie.
XL-N-M0-4.5MM-SLE
OMEGA peut fournir une sonde spécifiquement conçue pour les gaz d'échappement. Installé dans le turbocompresseur d'une voiture d'essai, ce capteur est intégré dans le robuste système de surveillance du thermocouple. Il est fabriqué au moyen d'un câble à isolation minérale XL-N-MO-4.5MM-SLE qui ne nuit pas à la résistance mécanique et dont la durée de vie sera identique à celle du turbocompresseur d'essai.

Capteurs de température hermétiquement clos
Pour les applications où l'immersion dans du liquide ou un contact avec du liquide est requis (test de température de l'huile ou de l'eau des automobiles), OMEGA propose une gamme sans égal de capteurs de température.
Sondes à thermistance, RTD et à thermocouple
Nous proposons des sondes de température standard et personnalisées pour, entre autres applications, les tests d'émissions et les contrôles techniques. Équipés d'un embout à soudure étanche IP68, ces capteurs leaders de l'industrie peuvent être immergés dans du liquide, sont résistants aux produits chimiques et sont faciles à nettoyer. Disponibles en versions à thermistance, RTD ou thermocouple, ces capteurs couvrent un large spectre, des températures cryogéniques aux températures supérieures à 250 °C

Essai sans contact
Convient pour la mesure des températures sans contact pendant les essais de moteurs automobiles et les contrôles généraux.
Solutions sans contact d'OMEGA
OMEGA fournit une gamme complète de caméras thermiques, pistolets infrarouges et transmetteurs infrarouges adaptés à la mesure et à l'analyse à distance de la température. Le thermomètre laser OS730K se caractérise par une plage de températures comprise entre -50 et 800 °C et une entrée de thermocouple de type K. Il convient parfaitement au contrôle de la température du moteur. Plusieurs styles différents sont disponibles sur notre site Internet.

Mesure infrarouge du système de freinage
Surveillance rapide et facile, de la R&D au produit fini.
Capteur miniature
L'OS-MINI est un capteur miniature dont les dimensions (18 x 45 mm) en font un produit idéal pour le montage dans des espaces restreints. Une version adaptée à des températures ambiantes élevées peut résister à des températures atteignant 180 °C sans refroidissement par eau ou par air.
Applications client
Nous proposons une variété de produits répondant à tous vos besoins en matière d'applications automobiles.