Systèmes clés en main
- Systèmes généraux
- Banc d'essai

Mesure de la pression et de la charge dynamiques
OMEGA développe et fournit des solutions de systèmes clés en main incluant un système d'acquisition de données et un logiciel, des sondes de température, des transducteurs de pression et d'autres éléments de contrôle pour la mesure des vibrations, des chocs et des contraintes dans les véhicules pendant les essais de charge dynamique.
Un système type de mesure de la charge dynamique serait composé des éléments suivants:
- 1 iNET-400
- 32 transducteurs de pression OMEGA modèle PXM600MU 35BARGV
- 8 sondes RTD P-M8-A-TS-3M-ODU
- 1 DASYLab® -Full DLDHFU
- 1 châssis 19”, prêt à l'emploi

Force et course dans un banc d'essai
Cette application utilise des connecteurs équipés de contacts argentés pour garantir un raccordement fiable de faible impédance à un système d'acquisition de données iNET-400 d'OMEGA®.
Câbles de rallonge et acquisition de données
Au stade de la R&D, des outils appropriés sont vitaux pour garantir la validation de principe et les améliorations. Les câbles de rallonge OMEGA sont utilisés pour le transfert des données vers l'application qui mesure la tension, la contrainte et la force sur un châssis de voiture test. Les données sont ensuite collectées par le système iNET-400 d'OMEGA® qui permet une acquisition de données sur plusieurs canaux.
Applications client
Nous proposons une variété de produits répondant à tous vos besoins en matière d'applications automobiles.