Produits de température

DTG-RTD100
Thermomètre nouvelle série DTG-RTD100 OMEGA dispose d'un robuste boîtier en acier inoxydable 316 qui est conçu spécifiquement pour lavage à grande eau, les applications sanitaires et marines. Le grand écran LCD rétro-éclairé intègre deux grandes 25 mm (1 po) de chiffres et d'un bar de 25 segments graphique qui font la lecture à des distances allant jusqu'à 10,7 m (35 pi) facile.
A partir de €661,17
Voir les données >
Aide

0805 541 038

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.