Capteurs et transducteurs


Capteurs de proximité inductive avec sorties à collecteurs ouverts.

OS-VIR50
OS-VIR50
Thermomètre vidéo numérique à infrarouge
Achetez maintenant »
Aimant
Aimant
Thermocouple Sur Aimant
Achetez maintenant »
F2020
F2020
Éléments RTD en platine à couche mince. Pt100 et Pt1000 ohm, 2 x 2 mm
Achetez maintenant »
LCMKD Series
LCMKD Series
capteur de force miniature en compression, industriel, 0-10 à 0-5 000 Newtons
Achetez maintenant »
LCMWD Series
LCMWD Series
Capteur de Force de type Rondelle, 0-1kN à 0-200kN
Achetez maintenant »
PRS-3-100
PRS-3-100
Sonde Pt100 avec raccordement hygiénique et couvercle de protection
Achetez maintenant »
PRS-TW-M12 Series Sanitary RTD Sensors
PRS-TW-M12 Series Sanitary RTD Sensors
Sondes RTD avec puisard , une sonde amovible et un connecteur M12 pour les applications N.E.P. (CIP)
Achetez maintenant »
Série HSRTD
Série HSRTD
Capteurs RTD, Hermétiquement Scellés
Achetez maintenant »
Série LCM201
Série LCM201
Capteurs de Force Miniature en Traction/Compression, 19mm Diameter, ±100 à ±500 Newton
Achetez maintenant »
Série OS136
Série OS136
Pyromètre infrarouge miniature économique Capteur/Transmetteur
Achetez maintenant »
Série PR-21
Série PR-21
sonde rtd PT100 avec connecteur M12
Achetez maintenant »
Séries B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Séries B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Ensembles Pt100 & thermocouple avec têtes B din, pour applications industrielles
Achetez maintenant »
Séries P, J, K, T, N
Séries P, J, K, T, N
Sondes thermocouples & Pt100 pour les applications de laboratoire et industrielles
Achetez maintenant »
<b></b>LCM101 and LCM111 Series
LCM101 and LCM111 Series
Capteur de Force en S, acier inox, ±10 kgf à ±10,000 kgf
Achetez maintenant »
<b></b>LCMGD Series
LCMGD Series
Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100N à 0-200kN
Achetez maintenant »
PR-11
PR-11
Sondes RTD à jonction de transition
Achetez maintenant »
Série PX409
Série PX409
Transducteurs en silicium micro-usinés, modèles de pression différentielle humide/humide
Achetez maintenant »
Série WT
Série WT
Thermocouple à visser robuste, à câble blindé
Achetez maintenant »

Capteur RTD à embout en cuivre à réponse rapide
Achetez maintenant »
DPG409 Series
DPG409 Series
Manomètre numérique avec retransmission analogique
Achetez maintenant »
HHP360
HHP360
  Discontinued - Baromètre numérique haute précision
Manomètre de précision absolue

Achetez maintenant »
M12 Series Probes
M12 Series Probes
Sonde thermocouple avec filetage de montage et connecteur M12
Achetez maintenant »
M8C and M12C Series
M8C and M12C Series
Câbles d'extension pour thermocouples avec connecteurs M8 ou M12 surmoulé
Achetez maintenant »
PX119
PX119
Low Cost SS Compact Pressure Transmitter
Achetez maintenant »
Nouveau
PXM409, PXM419, PXM459
PXM409, PXM419, PXM459
Transducteurs et transmetteurs de haute précision en silicium micro-usinés. Capteur de pression différentielle
Achetez maintenant »
RTD-850
RTD-850
Capteur RTD avec boîtier miniature
pour une utilisation dans des espaces restreints

Achetez maintenant »
Série HHP240
Série HHP240
Manomètre numérique portable pour pression différentielle, relative et absolue

Achetez maintenant »
Série LC201/LCM201<br>
Série LC201/LCM201

Capteurs de force de tension ou de compression miniatures de 19 mm de diamètre
Achetez maintenant »
Série LC202/LCM202
Série LC202/LCM202
Capteurs de force universels miniatures modèles standards et métriques à fixation par goujon, de 25 mm (1") à 35 mm (1,38") diamètre.
Achetez maintenant »
Série LC302/LCM302<br>
Série LC302/LCM302

Capteurs de force de compression en acier inoxdable, 19 mm (0,75") de diamètre,
modèles standards et métriques

Achetez maintenant »
Série LC501/LCM501 Série LC511/LCM511<br>
Série LC501/LCM501 Série LC511/LCM511

Capteur de force poutre en cisaillement haute précision en acier inoxydable, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LC703/LCM703<br>
Série LC703/LCM703

Capteurs de pression miniatures à profil bas de 19 mm (0,75") à 25 mm (1") modèles standards et métriques
Achetez maintenant »
Série LCFL/LCMFL
Série LCFL/LCMFL
Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et économiques de 19 mm ou de 25,4 mm, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LCL
Série LCL
Capteurs de force à poutre mince pont complet
pour des charges de 0-113 g À 0-18 kgf

Achetez maintenant »
Série LP801
Série LP801
Poteniomètres linéaires à longue course pour les mesures de déplacement
Achetez maintenant »
Série M12C
Série M12C
Assemblages de câbles micro-CC pour sondes, capteurs et transmetteurs
Achetez maintenant »
Série M12CM
Série M12CM
Câbles M12 avec connecteurs montables sur site pour thermocouples
Achetez maintenant »
Série M12LCP
Série M12LCP
Sondes de thermocouple
Avec connecteurs M12 moulés à haute température
Tailles standards et métriques

Achetez maintenant »
Série M12M
Série M12M
Sonde thermocouple avec connecteur M12 surmoulé
Achetez maintenant »
Série M8M
Série M8M
Sonde thermocouple avec connecteur M8 surmoulé
Achetez maintenant »
Série PR-26
Série PR-26
Capteur RTD avec connecteur M12
pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure

Achetez maintenant »
Série PR-31
Série PR-31
Sondes RDT avec connecteurs M12 moulés à haute température
Achetez maintenant »
Nouveau
Série PX709GW  Niveau / submersible
Série PX709GW Niveau / submersible
  Discontinued - Transducteurs de pression submersibles
pour les mesures d'eau superficielle, en profondeur ou souterraine

Achetez maintenant »
Série PXM409-USBH
Série PXM409-USBH
Transducteur de pression à sortie USB grande vitesse connecte directement à votre ordinateur
Achetez maintenant »
Nouveau
OS137 Series
OS137 Series
Pyromètre Infrarouge Compacte
Achetez maintenant »
Série LP-PS
Série LP-PS
Alimentation profil bas de rail DIN, de 15 à 100 Watts pour 5, 12, & 24 VCC
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
Achetez maintenant »
LDI-127 and LDI-128
LDI-127 and LDI-128
Heavy-Duty Displacement Sensor/Position Sensor/Motion Sensor
Achetez maintenant »
LDI-619-Series
LDI-619-Series
Rugged Contactless LVIT Displacement Transducers with DC Output
Achetez maintenant »
OS212 Series
OS212 Series
Fixed Infrared Non-Contact Temperature Sensor with adjustable emissivity and optional display
Achetez maintenant »
USR03-Series
USR03-Series
Short Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
Achetez maintenant »
LDI-G19
LDI-G19
Compact Spring Loaded Linear Variable Inductive Position Sensor
Achetez maintenant »
M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
Achetez maintenant »
M12TXC
M12TXC
Compact and Programmable M12 RTD Temperature Transmitters
Achetez maintenant »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
Achetez maintenant »
OS-MINIHUB
OS-MINIHUB
Multi-Channel IR Monitoring System RS485/Modbus Outputs
Achetez maintenant »
OS1327D
OS1327D
Infrared Thermometer with USB Interface
Achetez maintenant »
PX3005
PX3005
Rangeable Industrial Pressure Transmitter with Digital Display
Achetez maintenant »
PX3005-DIFF
PX3005-DIFF
Differential Pressure Transmitter with Digital Display
Achetez maintenant »
PX309/PX319/PX329/PX359  Series
PX309/PX319/PX329/PX359 Series
General Purpose All Stainless Steel Transducers with Silicon Technology
Achetez maintenant »
PX409 Series Gage and Absolute Pressure Transmitters
PX409 Series Gage and Absolute Pressure Transmitters
High Accuracy Pressure Transducers with 0.05% Accuracy and 0.03% Linearity Options
Achetez maintenant »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
Achetez maintenant »
LDI-119
LDI-119
High Accuracy Displacement Transducer/Motion Sensors (LVIT)
Achetez maintenant »
OS101E Series
OS101E Series
Infrared Temperature Sensor/Transmitters
Achetez maintenant »
OS151A-USB Series
OS151A-USB Series
Compact Non-Contact Infrared Temperature Transmitter USB PC Configurable with 4 to 20 mA Output
Achetez maintenant »
OS210-150-300-800
OS210-150-300-800
Fixed Infrared Temperature Transmitters with a Selection of Field of Views to fit most Industrial Applications
Achetez maintenant »
OS210-C4 Series
OS210-C4 Series
Fixed Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface and a broad selection of Field of Views
Achetez maintenant »

Ultrasonic Level Sensor and Transmitter for Close Range Measurement  - Discontinued
Achetez maintenant »

Multipair Thermocouple Extension Cable
Achetez maintenant »
(*)SS Series NHX
(*)SS Series NHX
High Temperature Thermocouple Probes with Quick Disconnect NHX Ceramic Connector
Achetez maintenant »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
Achetez maintenant »
ACS-SERIES
ACS-SERIES
Adjustable Current Switch rated to 250A
Achetez maintenant »
ASCS-SERIES
ASCS-SERIES
Adjustable Current Switch rated to 250A with Split-Core design
Achetez maintenant »
BT Series
BT Series
Bayonet Style Thermocouples with Stainless Steel Cable
Achetez maintenant »
CF Series
CF Series
Thermocouples for Extruders - Compression Style with Stainless Steel Cable
Achetez maintenant »
CO SERIES
CO SERIES
Cement-On Surface Thermocouples
Achetez maintenant »
CO4-K Series
CO4-K Series
 - Discontinued Cement-On Surface Thermocouples
Achetez maintenant »
CS-SERIES
CS-SERIES
Current Switch rated to 250A
Achetez maintenant »
CTA-Series
CTA-Series
Analog Current Sensor with true RMS 4-20mA output
Achetez maintenant »
DPGM409 Series METRIC PRESSURE GAUGES
DPGM409 Series METRIC PRESSURE GAUGES
DIGITAL PRESSURE GAUGES
METRIC FITTINGS AND RANGES DPGM409 SERIES

Achetez maintenant »
E47BCC Series
E47BCC Series
Limit Switch, Prewired, Compact
Achetez maintenant »
E48 Series
E48 Series
Safety Key Interlock Limit Switches
Achetez maintenant »
E50 Series
E50 Series
Modular Plug-In Limit Switches
Achetez maintenant »
E57 Small Diameter Series Inductive Proximity Sensors
E57 Small Diameter Series Inductive Proximity Sensors
Proximity Sensor with sensing range from 0.8 to 3mm with LED indicator
Achetez maintenant »
E58 Series
E58 Series
Photoelectric Sensors - Harsh Duty Series
Achetez maintenant »
ECMCS-Series
ECMCS-Series
ECM Current Switch rated to 25A
Achetez maintenant »
FL500-R
FL500-R
Proximity Switches for Use With FL-500 Series Flowmeters
Achetez maintenant »
FSW-25
FSW-25
Trim to Size Paddle Type Liquid Flow Switch
Achetez maintenant »
FTP-PROBE
FTP-PROBE
Flow Through Temperature Sensor
Achetez maintenant »
LC101 and LC111 Series
LC101 and LC111 Series
S-Beam Load Cell - Stainless Steel Construction, High Accuracy, Economical Price
Achetez maintenant »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
Achetez maintenant »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
Achetez maintenant »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
Achetez maintenant »
LCFD
LCFD
Subminiature Tension or Compression Load Cell | 0.75" to 1" Diameter | 1Kg to 1,000 lb
Achetez maintenant »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
Achetez maintenant »
LCGD
LCGD
Miniature Compression Load Cell | 25 to 50,000 lb
Achetez maintenant »
LCKD
LCKD
Subminiature Compression Load Cell | 1kg to 1,000 lb
Achetez maintenant »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
Achetez maintenant »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
Achetez maintenant »
LD200
LD200
LVDT
Economical AC Displacement Transducers

Achetez maintenant »
LD340-12.5
LD340-12.5
Miniature LVDT Displacement Transducer with Guided Core
Achetez maintenant »
LD400
LD400
Miniature DC Output Displacement Transducers with Acetal Bearings
Achetez maintenant »
LD500
LD500
LVDT Precision DC Gaging Transducers for Quality Control or Automation Tooling
Achetez maintenant »
LD701
LD701
Non-Contact Linear Displacement Sensor
Achetez maintenant »
LDX-D
LDX-D
DIN Rail Mount Signal Conditioners for AC LVDT Transducers
Achetez maintenant »
LMR-LPR-Series
LMR-LPR-Series
Magnetic Non-Contact Safety Switches with European Industry Standard Fitting
Achetez maintenant »
LVCN414 Series
LVCN414 Series
Non-Contact Level Controller for Small Tank Applications
Achetez maintenant »
LVD-803 and LVD-804 Series
LVD-803 and LVD-804 Series
Fail-Safe Dry Material Rotary Paddle Level Switches
Achetez maintenant »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
Achetez maintenant »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
Achetez maintenant »
MCS-A
MCS-A
Mini Adjustable Current Switch rated to 150
Achetez maintenant »
MCS-SERIES
MCS-SERIES
Mini Current Switch rated to 150A
Achetez maintenant »
MSCS-A-SERIES
MSCS-A-SERIES
Mini, Adjustable Current Switch, Split Core, NO, 0.70 to 150A Range, Trip Point
Achetez maintenant »
MSCS-SERIES
MSCS-SERIES
Split-Core Mini Current Switch rated to 150A
Achetez maintenant »
MSCT-SERIES
MSCT-SERIES
Analog Current Sensors rated to 40A
Achetez maintenant »
NB-SS Series, NB-IN Series
NB-SS Series, NB-IN Series
Thermocouple Probes with Industrial Protection Heads
Achetez maintenant »
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.
Achetez maintenant »
OS-PC
OS-PC
High Speed Infrared Sensor with Small Measured Spot
Achetez maintenant »
OS523E and OS524E Series
OS523E and OS524E Series
High-Temperature Handheld Infrared Thermometer
with Optional Sighting Scope and Distance Measurement

Achetez maintenant »
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
Industrial Non-contact Infrared Thermometer / Transmitter with Local Display and Analog Output
Achetez maintenant »
OS550A-BB Series
OS550A-BB Series
Industrial Non-Contact Infrared Thermometer/Transmitter OEM
Achetez maintenant »
OSXL-EX Series
OSXL-EX Series
Compact Infrared Cameras - Thermal Imagers
Achetez maintenant »
OSXL-TIM3
OSXL-TIM3
High Value Thermal Imager Camera
Achetez maintenant »
PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT
PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT
EMI Protection Hardware with Nickel-Zinc Ferrite Cores.
Includes Adapters and Cable Clamps for Standard and Miniature Connectors

Achetez maintenant »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
Achetez maintenant »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
Achetez maintenant »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
Achetez maintenant »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
Achetez maintenant »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
Achetez maintenant »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
Achetez maintenant »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
Achetez maintenant »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
Achetez maintenant »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
Achetez maintenant »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
Achetez maintenant »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
Achetez maintenant »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
Achetez maintenant »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
Achetez maintenant »
PSW-190
PSW-190
Economical Brass Pressure Switches
Achetez maintenant »
PSW-620/PSW-630 Series
PSW-620/PSW-630 Series
Economical Pressure and Vacuum Switches
Achetez maintenant »
PSW-800
PSW-800
Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psi
Achetez maintenant »
PX600
PX600
Subminiature Pressure Transducer with Flush Diaphragm
Achetez maintenant »
PX610
PX610
  Discontinued - Subminiature Millivolt Output Type Pressure Transducer for Accurate Measurements in Restricted Locations
Achetez maintenant »
PX654
PX654
Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transducer
Achetez maintenant »
PX656
PX656
Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transmitter
Achetez maintenant »
SCS-Series
SCS-Series
Current Switch rated to 200A
Achetez maintenant »
SCTA-Series
SCTA-Series
Split-Core Analog Current Sensors with 4-20mA Output and Selectable Ranges
Achetez maintenant »
SCTE-Series
SCTE-Series
Split-Core Analog Current Sensors with 4-20mA Output and Selectable Ranges
Achetez maintenant »
SCTV-Series
SCTV-Series
Analog Current Sensor, 0-10 VDC, DIN Rail, Split Core
Achetez maintenant »
T5R, T3R, TOR
T5R, T3R, TOR
Unsheathed Fine Gage Tungsten-Rhenium Microtemp Thermocouples
Achetez maintenant »
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting
Achetez maintenant »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
Achetez maintenant »
TERP, TEFE, SEFE and SERP
TERP, TEFE, SEFE and SERP
Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips
Achetez maintenant »
ULR30-Series
ULR30-Series
Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
Achetez maintenant »
UMR14-SERIES
UMR14-SERIES
Medium Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
Achetez maintenant »
WW26, W5W26, W3W25
WW26, W5W26, W3W25
Fine Gage Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples
Achetez maintenant »
XTA, XMO, XPA, XIN Series
XTA, XMO, XPA, XIN Series
Very High Temperature Exotic Thermocouple Probes
Achetez maintenant »
OMDC-PU-E and -R Series
OMDC-PU-E and -R Series
AC or DC Motor Speed Sensors from 1- 20 pulses per revolution to monitor speed and direction.
Achetez maintenant »
OMTBV7-WTC, -WTF, -WTS
OMTBV7-WTC, -WTF, -WTS
Thermocouple Terminal Blocks and Sensor Terminal Blocks
Achetez maintenant »
View All RTDs
View All RTDs
View our large selection, including general purpose, quick disconnect, indutrial, extruder, surface measurement, and more!
Achetez maintenant »
View All Wire
View All Wire
View the expansive selection of wire which Omega offers
Achetez maintenant »
DRTB-Rail Series
DRTB-Rail Series
DIN Rails, Standard and Pre-Cut Lengths
Achetez maintenant »
SL-PS Series Power Supplies
SL-PS Series Power Supplies
Power Supplies, Space Saving DIN Rail Mounting, 10 to 100 Watt for 5, 12, 24 & 48 VDC
Achetez maintenant »
PXM81-I Series, Metric
PXM81-I Series, Metric
Wet/Wet Differential Pressure Transmitters with 0-5Vdc Output
Achetez maintenant »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.