Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple


Instruments de mesure légers, robustes et petits pour la mesure de force, idéaux pour une utilisation dans n'importe quel environnement industriel.

DFG35 Series
DFG35 Series
DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT
Achetez maintenant »
TXDIN1600-S
TXDIN1600-S
Jauge de contrainte / transmetteur de cellule de charge
Achetez maintenant »
<b></b>LCM304 Series
LCM304 Series
Capteur de Force en Compression, 0-200 à 0-50,000 Newton
Acier Inox, dia. 25mm

Achetez maintenant »
LCM402 et LCM412 Series
LCM402 et LCM412 Series
Capteur de Force bas profil, haute précision, ±25 kgf à ±10,000 kgf
Achetez maintenant »
LCMKD Series
LCMKD Series
capteur de force miniature en compression, industriel, 0-10 à 0-5 000 Newtons
Achetez maintenant »
LCMWD Series
LCMWD Series
Capteur de Force de type Rondelle, 0-1kN à 0-200kN
Achetez maintenant »
Série LCM201
Série LCM201
Capteurs de Force Miniature en Traction/Compression, 19mm Diameter, ±100 à ±500 Newton
Achetez maintenant »
Série LCM202
Série LCM202
Cellules de charge universelles, miniatures et métriques, de 25 à 35 mm de diamètre, de 0-100 newtons (N) à 0-50000 N
Achetez maintenant »
Série LCM703
Série LCM703
capteur de force traction / compression universel, ±5 kgF à ±500 kgF
Achetez maintenant »
<b></b>LCM1001 and LCM1011 Series
LCM1001 and LCM1011 Series
Canister Style Compression Load Cells, Heavy Duty Design, Metric, 0-250 to 0-10,000 kgF
Achetez maintenant »
<b></b>LCM101 and LCM111 Series
LCM101 and LCM111 Series
Capteur de Force en S, acier inox, ±10 kgf à ±10,000 kgf
Achetez maintenant »
<b></b>LCM305 Series
LCM305 Series
Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100 N à 0-50 kN
diamètre 51mm, acier inoxydable

Achetez maintenant »
<b></b>LCMGD Series
LCMGD Series
Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100N à 0-200kN
Achetez maintenant »
LCR Series
LCR Series
S-Beam Load Cells
High Accuracy
Rugged for Industrial Applications

Achetez maintenant »
MLBC, MREC
MLBC, MREC
Options et accessoires
boutons de charge et embouts à rotule pour capteurs de forces métriques

Achetez maintenant »
Série LC105/LCM105<br>Série LC115/LCM115<br>
Série LC105/LCM105
Série LC115/LCM115

CAPTEURS DE FORCE EN « S » EN ALUMINIUM
MODÈLES STANDARDS ET MÉTRIQUES ÉCONOMIQUES HAUTE PRÉCISION

Achetez maintenant »
Série LC900/LCM900
Série LC900/LCM900
Capteurs de boulons
à rondelles de montage - Modèles standards ou métriques.

Achetez maintenant »
Série LCM1000-TP4<br>
Série LCM1000-TP4

PLAQUES DE MONTAGE DESSUS ET DESSOUS
POUR CELLULES DYNAMOMÉTRIQUES LCM1001/LCM1011 ? ACIER ALLIÉ NICKELÉ OU ACIER INOXYDABLE 17-4 PH

Achetez maintenant »
Série SBJ
Série SBJ
Boîte de jonction de cellule de charge, couvercle IP65
Achetez maintenant »

Cellules de charge à profil bas
Étanches, pour des applications dans des environnements humides ou à lavage à grande eau

Achetez maintenant »
DFG-TS
DFG-TS
Manual Test Stand for DFG Force Gages - Discontinued
Achetez maintenant »
IN-USBH
IN-USBH
Conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site
Pour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus

Achetez maintenant »
JBOX-4-ET
JBOX-4-ET
Boîte de jonction à sommation pour cellules de charge multiples
pour 2, 3 ou 4 cellules de charge.

Achetez maintenant »
La gamme LCCE
La gamme LCCE
Cellules de charge en « S » à faible étendue, avec protection contre la surcharge à 500 %
Achetez maintenant »
Série  LC411/LCM411-USBH
Série LC411/LCM411-USBH
 Discontinued - Cellules de charge (compression) à profil bas avec sortie USB haute vitesse
MODÈLES STANDARD OU MÉTRIQUES

Achetez maintenant »
Série LC1001/LCM1001<br>Série LC1011/LCM1011
Série LC1001/LCM1001
Série LC1011/LCM1011

CAPTEURS DE FORCE CYLINDRIQUES EN COMPRESSION, MODÈLES STANDARDS OU MÉTRIQUES
Achetez maintenant »
Série LC101/LCM101<br>Série LC111/LCM111<br>
Série LC101/LCM101
Série LC111/LCM111

Capteurs de force en « S » entièrement en acier inoxydable
Achetez maintenant »
Série LC201/LCM201<br>
Série LC201/LCM201

Capteurs de force de tension ou de compression miniatures de 19 mm de diamètre
Achetez maintenant »
Série LC202/LCM202
Série LC202/LCM202
Capteurs de force universels miniatures modèles standards et métriques à fixation par goujon, de 25 mm (1") à 35 mm (1,38") diamètre.
Achetez maintenant »
Série LC203/LCM203<br>Série LC213/LCM213
Série LC203/LCM203
Série LC213/LCM213

Capteurs de force universels miniatures haute précision modèles métriques et standards à fixation par double goujon, 51 mm (2") de diamètre
Achetez maintenant »
Série LC302/LCM302<br>
Série LC302/LCM302

Capteurs de force de compression en acier inoxdable, 19 mm (0,75") de diamètre,
modèles standards et métriques

Achetez maintenant »
Série LC304/LCM304
Série LC304/LCM304
Capteur de charge de compression en acier inoxydable, 25,4 mm (1") de diamètre
modèles standards et métriques

Achetez maintenant »
Série LC305/LC315 LCM305/LCM315
Série LC305/LC315 LCM305/LCM315
Capteur de force de compression miniature en acier inoxydable, 51 mm (2")
à trous de fixation, modèles standards et métriques

Achetez maintenant »
Série LC307/LCM307
Série LC307/LCM307
Capteur de force miniature de type "haut de forme" à haute capacité
modèles standards et métriques

Achetez maintenant »
Série LC501/LCM501 Série LC511/LCM511<br>
Série LC501/LCM501 Série LC511/LCM511

Capteur de force poutre en cisaillement haute précision en acier inoxydable, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LC703/LCM703<br>
Série LC703/LCM703

Capteurs de pression miniatures à profil bas de 19 mm (0,75") à 25 mm (1") modèles standards et métriques
Achetez maintenant »
Série LCFD/LCMFD
Série LCFD/LCMFD
Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et haute précision, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LCFL/LCMFL
Série LCFL/LCMFL
Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et économiques de 19 mm ou de 25,4 mm, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LCGD/LCMGD
Série LCGD/LCMGD
Capteurs de force de compression miniatures et industriels, modèles standard et métriques
Achetez maintenant »
Série LCHD/LCMHD
Série LCHD/LCMHD
Capteurs de force bas profil, modèles standards et métriques
Achetez maintenant »
Série LCKD/LCMKD
Série LCKD/LCMKD
Capteurs de force de compression ultra-miniatures et industriels, modèles standards et métriques
Achetez maintenant »
Série LCL
Série LCL
Capteurs de force à poutre mince pont complet
pour des charges de 0-113 g À 0-18 kgf

Achetez maintenant »
Série LCUW/LCMUW
Série LCUW/LCMUW
CAPTEURS DE FORCE À COMPENSATION HYDROSTATIQUE POUR APPLICATIONS D'IMMERSION
MODÈLES STANDARDS OU MÉTRIQUES

Achetez maintenant »
Série LCWD/LCMWD
Série LCWD/LCMWD
Rondelles de charge pour mesurer les forces de compression des boulons, modèles standards et métriques
Achetez maintenant »
LCM501 and LCM511 Series
LCM501 and LCM511 Series
  Discontinued - very limited stock available Capteur de Force Poutre en Cisaillement, ±50 kgf à ±10,000 kgf
Achetez maintenant »
Série LC203/LCM203<br>Série LC213/LCM213
Série LC203/LCM203
Série LC213/LCM213

 - Discontinued - very limited stock available Capteurs de force universels miniatures haute précision modèles métriques et standards à fixation par double goujon, 51 mm (2") de diamètre
Achetez maintenant »

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

 Load Cell Product Finder
Load Cell Product Finder
New Loadcells Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of load cells to find the right product for your application
Achetez maintenant »
LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
Achetez maintenant »
LC60
LC60
Aluminum Single Point Load Cells
Achetez maintenant »
LC704_LC714
LC704_LC714
High-Capacity Tension Link Load Cells
Achetez maintenant »
CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
Achetez maintenant »
LC706-LC716
LC706-LC716
High-Capacity Tension Link Load Cells
Achetez maintenant »
TQ502A Series
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

Achetez maintenant »
DFG31
DFG31
Digital Force Gages with Analog and RS232 Outputs
Discontinued Product!

Achetez maintenant »
TQ513 Series
TQ513 Series
Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
Achetez maintenant »
TQ514
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
Achetez maintenant »
LCCD Series
LCCD Series
Environmentally Protected S-Beam Load Cells
Achetez maintenant »
CA Series
CA Series
Cable Assemblies for Pressure Transducers and Load Cells
Achetez maintenant »
DFG-RS3
DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
Achetez maintenant »
DFG-RS5
DFG-RS5
Advanced Digital Force or Torque Indicators with Remote Sensors
Achetez maintenant »
DFG21 Series
DFG21 Series
 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering
Achetez maintenant »
DFG82
DFG82
High Accuracy Force Gage
Laboratory Grade 0.1% Accuracy

Achetez maintenant »
DP1028
DP1028
Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells
Achetez maintenant »
LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
Achetez maintenant »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
Achetez maintenant »
LC107
LC107
High Accuracy, Miniature, S-Beam Load Cells
Achetez maintenant »
LC1102
LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
Achetez maintenant »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
Achetez maintenant »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
Achetez maintenant »
LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
Achetez maintenant »
LC401
LC401
Low Profile Compression Load Cell
High Accuracy for Industrial Weighing Applications

Achetez maintenant »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
Achetez maintenant »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

Achetez maintenant »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
Achetez maintenant »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
Achetez maintenant »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
Achetez maintenant »
LC701/LC711
LC701/LC711
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

Achetez maintenant »
LC702 and LC712 Series
LC702 and LC712 Series
High Capacity Tension Link Load Cells
Achetez maintenant »
LC8100/LC8125 Series
LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

Achetez maintenant »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

Achetez maintenant »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
Achetez maintenant »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
Achetez maintenant »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
Achetez maintenant »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
Achetez maintenant »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

Achetez maintenant »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
Achetez maintenant »
LCAD
LCAD
Platform Load Cell for Washdown Applications
Achetez maintenant »
LCDA
LCDA
Low Profile Bending Beam Load Cells
Achetez maintenant »
LCEA
LCEA
Economical Bending Beam Load Cells
Achetez maintenant »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
Achetez maintenant »
LCJA Series
LCJA Series
Heavy Duty Shear Beam Load Cells
Achetez maintenant »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
Achetez maintenant »
LCM302 Series
LCM302 Series
Miniature Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 5000N
Achetez maintenant »
LCM307 Series
LCM307 Series
Miniature Load Cell
High-Capacity Top Hat Style

Achetez maintenant »
LCM401 and LCM411 Series
LCM401 and LCM411 Series
High Accuracy Low Profile Compression Load Cell, Metric, 0-10 kgF to 0-5,000 kgF, For Industrial Weighing Applications
Achetez maintenant »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

Achetez maintenant »
LCM602 Series
LCM602 Series
Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF to ±5,000 kgF
Achetez maintenant »
LCM701/LCM711 Series
LCM701/LCM711 Series
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

Achetez maintenant »
LCMAD Series
LCMAD Series
Platform Load Cell for Washdown Applications
Achetez maintenant »
LCMCD Series
LCMCD Series
High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected
Achetez maintenant »
LCMFD Series
LCMFD Series
Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric,
19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons

Achetez maintenant »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
Achetez maintenant »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
Achetez maintenant »
LCUC
LCUC
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
Achetez maintenant »
LCUW
LCUW
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
Achetez maintenant »
Load Accessories, LBC, REC
Load Accessories, LBC, REC
Load Buttons and Rod Ends for all Load Cells
Achetez maintenant »
LSC6400
LSC6400
Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel Deck
Achetez maintenant »
LSC7000
LSC7000
Platform Scales, Low Range for use with Remote Indicators
Achetez maintenant »
Tank Weighing Assembly TWA5
Tank Weighing Assembly TWA5
Self-Adjusting Weigh Assembly
with LC501 Series Load Cell Included

Achetez maintenant »
TQ101
TQ101
Flange Mounted Reaction Torque Sensors, 0 to 10 IN-LB to 0 to 100,000 IN-LB
Achetez maintenant »
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
Socket Extension Reaction Torque Sensors
with 1/4, 3/8, 1/2 and 3/4" Square Drives

Achetez maintenant »
TQ201
TQ201
Reaction Torque Cells, Non-Rotating Shaft Mount, Low Torque Range
Achetez maintenant »
TQ202
TQ202
Reaction Torque cells, Flange to Shaft Mount, Low Torque Range
Achetez maintenant »
TQ301
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
Achetez maintenant »
TQ302
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
Achetez maintenant »
TQ401
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
Achetez maintenant »
TQ402
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
Achetez maintenant »
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
Achetez maintenant »
TQ601
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

Achetez maintenant »
TQM201
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
Achetez maintenant »
TQM202 Series
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
Achetez maintenant »
TQM301 Series
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
Achetez maintenant »
TWA3
TWA3
Tank and Bin Weighing Systems, Capacities to 2500 Pounds
Achetez maintenant »
TWAM5 and TWAM6 Series
TWAM5 and TWAM6 Series
Self Adjusting Weigh Assemblies
with LCM501 Series Metric Load Cell

Achetez maintenant »
LCCA
LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
Achetez maintenant »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.