Radiateurs électriques
|
Model |
Description
|
17000/18000 Series |
Cartridge and Immersion Temperature Controllers |
Série 5LSC, 5SC, 5LRTC, 5SRTC |
Thermocouples isolés prêt à l'emploi
|
Série 5-TC Lot de 5 |
Thermocouples isolés prêts à l'emploi avec fils dénudés |
A Series |
A Series Ring Heaters |
A(*)P and A(*)PF Series |
Compost Thermometers with 12 to 72" Long Stems, Models A12P-(*),A24P-(*), A36P-(*), A48P-(*),A60P-(*), and A72P-(*) |
ADH and ADHT Series |
HIGH TEMPERATURE AIR DUCT HEATERS |
AHF Series |
MAXIMUM FLOW AIR HEATERS, For Low Pressure, High Flow Air Heating |
Série AHPF |
Réchauffeurs d'air et de liquide en circulation à bas débit, pour chauffage en ligne de l'air, du gaz et des liquides |
ARMTIE |
Industrial Immersion Heaters with Thermostat |
ARMTO-3 Series |
Lightweight Oil Immersion Heater with Integral Thermostat 2 1/2" NPT Screw Plug |
ARMTO-3 Series |
Medium Weight Oil Immersion Heater with Integral Thermostat—2 1/2" NPT Steel Fitting |
ARTMO Series |
Lightweight Oil Immersion Heater with Thermostat—1" NPT Steel Fitting |
ARTMS Series |
Immersion Heater with Stainless Steel Wetted Construction, 1"NPT |
ATS and ATU Series |
Tubular Heaters Diameter Flat Cross-Sections |
BBS, BBP, RLNC and RLNI |
Heater Wiring Accessories: Ring Terminals, Butt-Splice Terminals, Twist-On Connectors and Bus Bars |
BOS Series |
Benchtop Oscilloscope |
C-HD Series |
Heavy Duty Cartridge Heaters |
CAB and CABB Series |
Low Temperature Air Duct Heaters |
CBH Series |
ELECTRIC STUD HEATERS |
CG Series |
Liquid Tight Cord Grips and Strain Reliefs |
CH-OTS |
Portable Tank Heater |
Série CIR 1/2 |
Série CIR Cartouches chauffantes à haute densité de puissance avec gaine Incoloy 1/2" et 5/8" de diamètre |
Série CIR |
Cartouche chauffante à haute densité de puissance avec gaine en incoloy de 6,35 mm (¼") de diamètre |
3/4" Diameter CIR Series |
CIR Series High Watt Density Cartidge Heaters with Incoloy Sheath 3/4 " Diameter |
3/8" Diameter CIR Series |
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter |
CHSA, HTRC and SCB Series |
Cartridge Heater Sleeve Adaptors, Heat Transfer and Release Coating, Unique Space Heater SCB Series |
CL1201 |
Four d'étalonnage haute température à bloc sec |
Série CL3001 |
Calibrateur de laboratoire -équipement d'étalonnage de pression, courant, tension, TC |
CMB Series |
Compact Steam Boiler |
CN132 |
1/32 DIN Autotune Temperature/Process Dual Setpoint Controllers |
Série CN4000 |
Régulateurs de température/procédé avec logique floue 1/16, 1/8, et 1/4 DIN |
CN63200 and CN63400 Series |
1/16 DIN Autotune Temperature and Process Controllers |
CN63300 Series |
1/16 DIN Process Controllers |
CN63500 Series |
1/16 DIN High/Low Limit Controller |
Série CN700 |
Contrôleur de limite avec alarme sonore |
CN710 Series |
1/8 DIN Vertical Temperature Controllers |
CN7200 Series |
1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers |
CN730 Series |
1/4 DIN Temperature Controllers |
Série CN740 |
Régulateurs de température 1⁄16 DIN |
CN74000 Series |
1/32 DIN Ramp/Soak Controllers |
Série CN7500 |
Régulateurs 1/32 DIN rampe/palier |
Série CN7800 |
Régulateurs 1/16 DIN rampe/palier |
CN79000 Series |
1/32 DIN Dual-Zone Controllers |
CN9000A Series |
1/16 DIN Autotune PID/On-Off Controllers with Modular Output Options |
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series |
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers |
CN9600 Series
|
1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers |
Gamme CNi-AL |
Contrôleurs de limite de température/procédé |
Série CNi |
Contrôleurs de température/procédé programmables de grandeur 1/32, 1/16 et 1/8 DIN de la iSeries avec interfaces RS-232 & RS-485. |
Série CNi32 |
Régulateurs PID de température, procédé et contrainte 1⁄32 DIN |
Série CNi8 |
Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN |
Série CNi8C |
Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN ultra-compacts |
Série CNi8C-EN |
Régulateur à montage mural pour entrées de température, procédé ou pont de jauge (cellule de charge ou jauge de contrainte) |
Série CNi8D |
Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN à double affichage |
CR030 and CR130 Series |
High Performance Enclosure Fan Heaters |
CR030 and CR130 Series |
High Performance Enclosure Fan Heaters |
CREX020 Series |
Hazardous Area Heater 50W, 100W |
CRFC Series |
High Temperature, Low Mass, Vacuum Formed Ceramic Radiant Full Cylinder Heaters |
CRHP and CRHF Series |
Ceramic Heater Plates |
CRRS Series |
CERAMIC RIBBON HEATERS Ultra-High Temperature, Helically Wound |
CRWS Series |
CRWS Series Semi-Cylindrical Ceramic Heaters |
CS060 Series |
Touch-Safe Heater 50 to 150 W |
Série CSF060 |
Radiateur 50 à 150 W avec protection conte le contact direct |
CSK060 Series |
Touch-Safe Small Heater 10 W, 20 W |
CSS and CSH Series |
Stainless Steel Sheath Cartridge Heaters Standard and High Watt Density Construction |
CVCHS Series |
Booster Heater-Corrosion Solution Applications |
CWM |
Constant Wattage Heat Cable |
DA084 Series |
Vent Plug IP55 |
DA284 Series |
Pressure Compensation Device |
DB & DBW Series |
ONE-PIECE BAND HEATERS 1 1/2"(4cm) & 2 1/2"(6cm) Wide |
DP18 Series |
1/8 DIN Economical Digital Meters for Temperature, Process or Electrical Measurement |
Série DP25B |
Indicateurs de contrainte, de procédé et de température ⅛ DIN avec sortie à relais et analogique en option |
DP25B-S |
Indicateur numérique pour cellule de charge ou pont de jauges |
Série DP25B |
Indicateur de contrainte, de procédé et de température ⅛ DIN Avec relais en option et sortie analogique |
DP41 |
1/8 DIN Indicateurs numériques 6 digits |
DP6000 Series |
1/8 DIN Process Panel Meter |
DP6060 Series |
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter |
DP63000 |
Digital Panel Meters For Temperature, Process, Voltage and Current |
DP63200-RTD |
1/8 DIN Digital Panel RTD Meters |
DP63400-T |
1/8 DIN Digital Panel Temperature Meters For Thermocouple and RTD Inputs |
DP63500-T |
1/8 DIN Digital Panel Temperature Meters For Thermocouple and RTD Inputs |
Série DP7000 |
Indicateur de température avec alarme ou commande marche/arrêt et avertisseur sonore |
DP9602 Series |
High Accuracy Digital Pt100 & Thermocouple Thermometer / Data Logger |
Gamme DPi-AL |
Indicateur de procédé/température avec sorties d'alarme |
Série DPi |
Indicateurs de température, de procédé et de contrainte |
DPi32 |
i-Series: Indicateurs de procédé et température 1/32 DIN |
DPi8C and DPiS8C |
i-Series 1/8 DIN Ultra Compact Temperature, Process and Strain Meters |
Série DRTB-2 |
Borniers pour thermocouple Fixation sur rail din AVEC FONCTION AUDIT |
TOTE-BH-55 |
Drum Heaters and Insulating Blanket |
EMH Series |
Screw Plug Immersion Heaters |
Série ETF012 |
Hygrothèrme électronique |
FCDDH-3200-240 |
Dual Zone Drum Heater |
FCDH Series |
Drum Heaters 55 Gallon Wraparound |
FE Series |
Medium Temperature Constant Wattage Heating Cable |
FF018 Series |
Filter Fan |
FF018 Large Series |
Filter Fan for Larger Enclosures |
FF01821 |
Filter Fans for Larger Enclosures |
Série FGR |
CORDES CHAUFFANTES Omegalux® - NOT CE Compliant |
FGT100_200 Series |
Thermostats |
FGT300 Series |
In-Line Thermostats |
FSH Series |
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters |
FT011 and FTD011 Series |
Tamperproof Thermostat |
FTS Series |
Finned Tubular Air Heating Elements |
G Series |
DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 1.73" Head |
GCHAI |
Medium Temperature Steam, Air and Gas Applications |
GCHCIS Series |
Small Capacity/Low Flow Gas Applications |
GCHI and GCHIB Series |
Steam, Air and Gas Applications to 750°F |
NWHMTSS, NWHIS, NWHOIS and GCHIS Series |
Pure Water, Corrosive Solution and High Temperature Gas Applications |
GCW Series |
Gas Cylinder Warmers |
GL and HL Series |
All Stainless Steel Bi-Metal Stem Thermometers, 1.73" and 2.37" Head |
GT-736000 Series |
General Purpose, Low-Cost Thermometers |
GTF and GTFL Series |
Fluoropolymer Covered Immersion Heaters |
GTF6 and GTF9 Styles |
Side Mount Fluoropolymer Covered Heaters |
HB Series |
LONG-LIFE BAND HEATERS 11/2"(4cm) Wide HB Series Two-Piece Band Heaters |
HBA Series |
LONG LIFE BAND AND NOZZLE HEATERS |
HBZ Series |
MINERAL INSULATED ONE-PIECE NOZZLE HEATERS |
HCS Series |
Ceramic Insulated Strip Heaters |
Série HCTB-3000/ RCTB-3000 |
Bains à circulation, à température constante |
HDB |
Constant Temperature Heated Dry Baths |
HF-203, HF-303 and HF-403 |
Heavy Duty Portable Heaters |
HGL Series |
Compact Enclosure Fan Heater |
Série HH1384 |
Thermomètre et enregistreur de données numérique à 4 entrées avec interface USB |
HH81A & HH82A Series |
Rugged Handheld Digital Thermometers |
HHC230-HHC250-Series |
Rugged Handheld Environmental Meters Air Flow/Humidity/RPM/Light Measurement |
HHG-20 Series |
High Performance Handheld Gauss Meters, Models HHG-21, HHG-22, HHG-23 |
HHM10, HHM20 and HHM30 Series |
Low Cost Handheld DMMs |
OMEGAETTE® HHM221 |
Mini Pince Ampèremétrique |
HHM33, HHM34, HHM35 |
Low Cost Digital Multimeters |
HHM59 |
DMM/Thermometer With AC Clamp Feature |
HHM590 Series |
Clamp On Digital Multimeters |
HHM60 Series |
Stick Type DMM/Thermometer, Easy to Hold, Lightweight |
HHM63 and HHM64 |
Stick Type DMM/Thermometer |
HHM65 |
Insulation Tester |
HHM8229 |
Multimètre numérique à plage automatique 5 en 1 |
HHM90 Series |
OMEGAETTE® Low Cost High Performance Multimeters |
HHM9007R |
Testeur de Thermocouple
|
HHM98P |
Clamp-on Power Meter |
HHMI60 Series |
Insulation Tester |
HHT12 |
Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer |
HHT13 |
Tachymètre Portable laser optique/ à contact |
HHT-1500 |
Handheld Digital Tachometer. Optional RS232 Comms and Software |
HHT30R |
Digital Stroboscope |
HHT41B |
Portable Digital Industrial Stroboscope |
HTSM Series |
Very High Temperature Furnace Heater Cable. 700°C |
HTGG-1NI Series |
Glass Insulated High Temperature Heater Hook-up Wire. 250°C |
HTMG Series |
Mica-Glass Insulated Very High Temperature Heater Hook-up Wire. 450°C |
HTRG-1CU Series |
Silicone Rubber Insulated High Temperature Heater Hook-up Wire. 200°C |
Série HTTG |
Fils de connexion haute température pour éléments chauffants avec isolation en PFA-soie de verre |
HTWAT Series |
Heating Tapes with Adjustable Thermostat |
HTWC_Series |
Heater Tape with Percentage Contoller |
HVL031 Series |
Compact Enclosure Fan Heater |
(*)IN and (*)SS |
1.5 to 6mm Diameter MI Construction Thermocouples Terminated With A Standard Size Thermocouple Plug |
DialTempTM K-79 Series |
DialTemp Thin Stem Pocket Thermometer Models K-79-(*) |
KBLC & KBLS Series |
Over-the-side Immersion Heaters for Drum Heating |
KE and FE Accessories |
Constant Wattage Heating Cable Accessories |
KE Series |
High Temperature Constant Wattage Heating Cable |
KHR, KHLV, KH Series |
Discontinued -
Elements Chauffants Flexibles au Kapton |
KHRA, KHLVA, KHA |
Polyimide Heaters |
KSEF Series |
Coiled Finned Elements for Round Ductwork |
Série KT011 |
PETIT THERMOSTAT - Discontinued |
LHM Series |
Self-Standing Laboratory Heating Mantles |
LMS Series |
Tubular Heaters, 3/8 Inch Diameter, Heart Cross-Section |
MB-1 SERIES |
1-Piece Mica Insulated Band Heater |
MB-2 SERIES |
2-Piece Mica Insulated Band Heater |
MBH Series |
MICA INSULATED BAND HEATERS |
MFO and RCT Series |
AC Current Transformers for Ammeters (Low Voltage) |
MFR0122 |
Mechanical Hygrostat |
MTO-2 Series |
LIGHTWEIGHT OIL IMMERSION HEATER With 2 Element Design With 2 Inch NPT Steel Screw Plug |
MTR-1 |
Motor Rotation Indicator, Determines Correct Power Connection for clockwise or counterclockwise motor rotation, Model MTR-1 |
MTS Series |
Screw Plug Immersion Heaters for Process Water Applications Stainless Steel Elements |
NB(*) Series |
Thermocouples (à isolation minérale) Industriels avec Tête de Protection & Raccordement Process |
NCRR Series |
Resistance Heating Ribbon Wire |
NI60 |
Fil résistif chauffant en alliage 60% nickel/ 16% chrome |
NIC80 et NIC60 7,5 m (25') (longueur bobinée) |
Fil résistant bobiné en alliage nickel-chrome Longueurs continues jusqu'à 3 500 m (10 000 ft) Nickel 80 %/chrome 20 % et Nickel 60 %/Chrome 16 % (complément fer) |
NS & NSL Series |
Seamless Incoloy Sheath Strip Heaters |
NSA Series |
High Temperature Strip Heaters |
NWHMTO Series |
Light and Medium Weight Oil Applications |
NWHMTOR Series |
Medium and Heavy Weight Oil Applications |
NWHO and NWHOB Series |
Light and Medium Weight Oil Applications |
NWHOIS Series |
Corrosive Oil and Highly Corrosive Solution Applications |
NWHOR and NWHORB Series |
Heavy Oil and Fuel Oil Applications(Baffled) |
Série OB-100, OB-200 et OT-201 |
Colles époxydes et pâtes silicone thermoconductrices |
OM-SGD-43-A |
4.3" programmable smart graphics display |
OM-SGD-ADPT-TC |
|
OM-SGD-SERIES |
Smart Graphics Displays |
OS150-2USB Series |
Capteur de température à infrarouge configurable sur PC
|
OS210-150-300-800 |
Compact Non-Contact Temperature Sensor/Transmitter |
OS210-C4 Series |
Non-Contact Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface |
OS212 Series |
Compact Non-Contact Temperature Sensor (Display module sold separately) |
OS523E and OS524E Series |
Pyromètre portatif infrarouge pour haute température |
OSAT |
Capteur de température infrarouge à sécurité intrinsèque
|
Série OSTW-CC |
Connecteurs standard pour thermocouple, avec broches rondes et serre-câble |
OT Series |
OT SERIES STRIP HEATER |
OTF Strip Heater Series |
Finned Strip Heaters For Fast Heat Transfer |
P Series |
P Series Heavy Duty Contruction Metal Melting Pots
DISCONTINUED PRODUCT
|
PHSEQ |
OMEGALUX® Phase Sequence Indicator, PHSEQ |
PR-10 |
Sondes RTD universelles sans jonction de transition entre le câble et le chemisage |
PR-11 |
Sondes RTD à jonction de transition |
PR-12A |
Sondes Pt100 industrielles avec tête de raccordement en fonte |
Série PR-22 |
Sonde RTD PT100, avec connecteur M12 surmoulé |
Série PR-24 |
Capteurs de température RTD avec connecteurs Micro DIN |
Série PR-26 |
Capteur RTD avec connecteur M12 pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure |
PRS-TW-M12 Series Sanitary RTD Sensors |
Sondes RTD avec puisard , une sonde amovible et un connecteur M12 pour les applications N.E.P. (CIP) |
PTC-12 |
Programmable Timer 1/16 DIN |
PTC-13 |
Panel Mount Programmable Timer 1/16 DIN IP65 |
PTC-15 |
Programmable Digital Timer with 5 Independent Relays |
PTC-1A |
1/16 DIN LCD Industrial Timer with 6 Programmable Time Ranges |
PTC900/PTC901 Series |
1/8 DIN Panel-Mount Programmable Timer and Real-Time Clock |
PTH Series |
Over the Side Immersion Heaters for Plating Tanks |
PTHF Series |
Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions |
QF SERIES |
QF SERIES INFRARED PANEL HEATERS |
RAD/RADD Series |
SINGLE AND DOUBLE FIXED ELEMENT RADIANT PROCESS HEATERS |
RC016 Series |
Small Semiconductor Enclosure Heater |
RDXL6SD |
Six Channel Handheld Temperature Data Logger |
REX011 |
Explosion-Proof Thermostat |
RH-FGHS100 Series |
Humidity Thermostat |
RH520A Series |
Temperature and Humidity Datalogger with Graphical Display |
RI, RIO, RIS Series |
Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks |
ROPH Series |
Heavy Duty Laboratory Hot Plates |
RTD-800 Series |
Precision RTD Probes for Laboratory & Industrial Applications |
RTES |
Junction Box and Controls Enclosures |
Cable Accessories |
Heat Cable Accessories: Splice & Tee Box, Power Connection Box |
RTU Series |
3/8 Inch(9.5mm) Diameter Heart Cross-Section |
S Series |
Strip Heaters, One terminal at Each End |
Série SA1 en lots de 5 |
Thermocouples à réponse rapide avec dos adhésif |
SCH-Series |
Stainless Steel Cartridge Heater 0.13-1.25" OD 1-36" Long
|
SEPDH Series |
Explosion Resistant Drum Heaters |
SEPHB Series |
Heavy Duty Explosion Resistant Heating Blankets |
SHDH and SSDH Series |
Silicone Rubber Laminated Drum Heaters |
SL025 Series |
Slimline Lamp with On/Off Switch and Motion Sensor |
SMPW-CC Series |
connecteur thermocouple miniatures, avec 2 broches plates et serre-câble |
SMPW et HMPW |
Connecteurs Miniatures pour Thermocouple |
SN and SNH Series |
Rugged, Reliable Strip Heaters |
SREH600 |
Silicon Rubber Enclosure Heaters |
SRF3 and SRF5 and SRF8 |
Low Cost Self-Regulating Freeze Protection Heating Cable |
SRFE Series |
ENCLOSURE HEATERS for Protection from Freezing or Condensation in Enclosures |
Série SRF |
Éléments chauffants flexibles en caoutchouc de silicone isolés à la fibre de verre. |
SRL Series |
Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature |
SRM Series |
Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature |
SRMU |
Silicone Rubber Heaters - Square/Rectangular Heat Blankets |
SRT Series |
Medium Temperature Heating Tapes |
SSE, SSEM & SSNHM Series |
Seamless Strip Heaters without Mounting Tabs |
SSHB Series |
Rugged Low Cost Flexible Heating Blankets |
SSR3PH Series |
THREE-PHASE SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount |
SSRDC100V Series |
Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output |
Série SSRDIN |
Relais à semi-conducteur mono/triphasés sur rail DIN |
SSRDIN Series |
DIN Rail Mount Solid State Relays |
SSRLDUAL240 Series |
Dual Solid State Relays 25 and 40 Amp; Vdc Input/Vac Output |
Série SSRL |
Relais à semi-conducteur, fiabilité élevée, entrée Vcc/sortie Vca, entrée Vca/sortie Vca |
STRC |
0.475 Inch(12mm) Diameter Round Cross-Section Single-End Terminal |
STRI |
0.315 Inch(8mm) Diameter Round Cross-Section Single-End Terminal |
STRIP Heater Accessories |
Terminal Covers, Clamping Bands and Insulators |
TCY20, TCY25, TCY30 et TCY48 |
Cycleurs thermiques |
TH and STTH Series |
STRIP HEATERS - 3 TERMINALS/3 HEAT |
TI Series |
1/2(12.7mm) Diameter Heart Cross-Section |
Série TJ |
Thermocouples à isolation minérale, diamètres de 1,5mm à 6mm avec jonction de transition et câble isolé PFA. |
TL & KTL Series |
Heavy Duty Over-the-side Immersion Heaters |
Model TL-WELD |
thermocouple welder - fine wire |
TLC and KTLC Series |
Over-the-side Immersion Heaters for Clean Water Applications |
TLI & KTLI Series |
Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters |
TLO & KTLO SERIES |
Over The Side Immersion Heaters for Medium Oils |
TLS & KTLS Series |
Over-the Side Immersion Heaters for Mildly Corrosive Fluids |
TM Series |
Flanged Immersion Heaters for Clean Water |
TMI Series |
Severe Corrosive Solution Flanged Immersion Heaters |
TMO Series |
Flanged Immersion Heaters for Demineralized Water |
TMO Series |
Heavy Weight Oil Flanged Immersion Heaters |
TMO Series |
Flanged Immersion Heater for Medium Weight Oil |
TMO Series |
Flanged Immersion Heater for Sump Oil Applications |
TMS Series |
Flanged Immersion Heaters for Mild Corrosive Solutions |
TMS Series |
Flanged Immersion Heaters for Process Water |
TOTE Series |
Wrap Around Tote Tank Heaters |
TPR and TPF Series |
Corrosion Resistant Over-the Side Immersion Heaters |
TRC and TRCC Style |
Copper Sheath, .475 Inch Diameter Round Cross-Section |
TRI Style |
Round Cross-Section, 30 Watts/Square Inch, 450 - 4750 Watts, Incoloy Sheath Diameters(inches): 0.475, 0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246 |
TRID and TRIW Style |
Round Cross-Section, 40 Watts/Square Inch, 1000 - 7500 Watts, Incoloy Sheath, Diameters(inches): 0.475, 0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246 |
TRS and TRSCD Style |
Tubular Heater Round Cross Section, 0.475 Inch Diameter, 750°F Max Sheath Temperature, 300 - 3000 Watts |
TRSC Style |
Round Cross-Section, 20 Watts/Square Inch,0.475 Inch (12.07 mm)Diameter, 300 - 3000 Watts |
TSW-HT |
Snap-Action Temperature Switches |
TSW-TD |
Snap-Action Temperature Switches |
TSW-TM |
Snap-Action Temperature Switches |
TSW-TT |
Bi-Metal Immersion Temperature Switches |
TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH et EXFF-(*)-TWSH |
Fils de thermocouple et câbles d'extension torsadés/blindés |
TTSF SERIES |
Flanged Immersion Heaters for Boilers and Water Heaters |
TTUH Series |
Food Equipment Heaters |
URAD Series |
SINGLE HAIRPIN ELEMENT RADIANT PROCESS HEATERS |
UTU |
3/8 Inch(9.5mm) Diameter Heart Cross-Section |
WR-80 and WR-90 |
Wall Mounted Room Thermostats |
WS Series |
WS Series Strip Heaters |
WSB-8015 |
Benchtop Weight Scale |
SERIE WT |
Thermocouple à rondelle boulonné |
X, XR, V, and VR Series |
DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers Models X-(*), XR-(*), V-(*), and VR-(*) , 3" and 5" Heads |
ZR011 Series |
Dual Thermostat |