|
 |
Automatisation
|
Model |
Description
|
1240i |
Programmable Step Motor Indexer/Drive |
3540i |
Programmable Step Motor Indexer/Drive |
3540M |
Microstepping Motor Drives |
BG18 |
Indicateurs statiques à colonnes, 1/8 DIN ou 96 x 24 mm, échelle horizontale ou verticale |
C72A Series |
Norgren Excelon® Air Filter-Regulator-Lubricator Combination Units for use with air line tools |
C72C Series |
Norgren Excelon® Filter-Lubricator Combination Units for Compressed Air Systems |
CG Series |
Liquid Tight Cord Grips and Strain Reliefs |
Série CN4000 |
Régulateurs de température/procédé avec logique floue 1/16, 1/8, et 1/4 DIN |
Série CNi8C-EN |
Régulateur à montage mural pour entrées de température, procédé ou pont de jauge (cellule de charge ou jauge de contrainte) |
CNPT-Demo |
PLATINUM Series PID Controller Demonstrator |
csmstrle |
Maître de la série de contrôleurs modulaires avancés |
CSMSTRV2 |
Modular Controller Series Master |
D2PF Series |
General Purpose Compact 4PDT "Ice Cube" Plug-In Relays with Enhanced Features |
D2PR Series |
General Purpose Compact "Ice Cube" Plug-In Relays |
D3PF Series |
General Purpose "Ice Cube" Plug-In Relays with Octal Base |
D5PF Series |
General Purpose "Ice Cube" Plug-In Relays with Spade Base |
D7P Series |
General Purpose "Ice Cube" Plug-In Relays for High Current Applications |
DP600A |
Universal 6/12 Zone � DIN Panel Meter |
DPF20 |
Panel Meter for Frequency, Rate, Total or Period Counter, 6-Digit, ⅛ DIN |
DRI-LPI_ |
Input Loop Powered DIN Rail Multi-Channel Isolators |
DRSL-DC2 |
Isolated DIN Rail Signal Conditioner |
DRSL-DC3 |
Isolated DIN Rail Signal Conditioner |
DRSL-DC4 |
Bipolar Isolated DIN Rail Signal Conditioner for Process Signals |
DRSL-RTD-LP |
RTD Input Non-Isolated DIN Rail Loop-Powered Signal Conditioner |
DRSL-SP1 |
Isolated DIN Rail Repeater/Splitter for Current Signals |
DRSL-SP2 |
Isolated DIN Rail Signal Conditioner/Splitter for Process Signals |
DRSL-SP3 |
Bipolar Isolated DIN Rail Signal Conditioner/Splitter for Process Signals |
DRSL-TEMP |
Isolated DIN Rail Loop-Powered Temperature Signal Conditioner |
DRSL-U |
Isolated Universal Input DIN Rail Signal Conditioner |
Série DRTB-2 |
Borniers pour thermocouple Fixation sur rail din AVEC FONCTION AUDIT |
DSUB |
DIN Rail Interface Modules |
E58 Series |
Photoelectric Sensors - Harsh Duty Series |
Enceinte Product Finder |
L'outil de recherche Enceinte est un outil très éfficace qui vous permet une recherche rapide du produit le plus approprié pour votre application |
Série Easy |
Relais Intelligents de la série EZ - automate programmable industriel |
F2020 |
Éléments RTD en platine à couche mince. Pt100 et Pt1000 ohm, 2 x 2 mm |
F72V Series |
Norgren Excelon® Oil Removing (Absorbing) Filters for removal of oil vapors and odors |
FF01821 |
Filter Fans for Larger Enclosures |
BFD |
AFFICHEUR PANORAMIQUE GRAPHIQUE |
G303 |
L'interface opérateur G303 |
G306 |
Terminal d'interface opérateur G306 AFFICHEUR LCD couleur 6" Avec affichage QVGA et ÉCRAN tactile |
G308 |
Terminal d'interface opérateur G308 AFFICHEUR LCD 8" Avec affichage VGA et ÉCRAN tactile |
G310 |
Terminal d'interface opérateur G310 écran LCD 10" Avec affichage VGA et ÉCRAN tactile |
GP911 |
Analogue Gauging Probes |
EGB3000 |
Molded Case Circuit Breakers |
HE359 Series |
Universal Remote I/O Modules
Remote I/O for RS485 Bus and Programmable Logic Controllers (PLCs) |
HHM90 Series |
OMEGAETTE® Low Cost High Performance Multimeters |
Série HHP240 |
Manomètre numérique portable pour pression différentielle, relative et absolue |
HHP360 |
Discontinued - Baromètre numérique haute précision Manomètre de précision absolue |
HPC |
Contacts de thermocouple pour connecteurs MTC, gamme économique HPC |
Série HW2800 |
FIL DE CONNEXION À CONDUCTEUR SIMPLE, ISOLATION TFE |
Série HW3000 |
FIL CONDUCTEUR À CONNEXION SIMPLE, ISOLATION PVC—UL 1007/1569, CSA TR-64 |
HW5800 Series |
Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation |
HW7000 Series |
Single Conductor Instrument Wire, Irradiated PVC Insulation |
HX94B |
Relative Humidity/Ambient Temperature Transmitters |
IN-UVI |
Wheatstone Bridge In-Line Signal Conditioner |
iSD-TC |
Surveillance de température en ligne |
ITHX-D3 |
Temperature and Humidity Ethernet Transmitter. DIN Rail Mount |
iTHX-W3 |
Temperature and Humidity Ethernet Transmitter, Wall Mount |
Série LC201/LCM201 |
Capteurs de force de tension ou de compression miniatures de 19 mm de diamètre |
Série LC202/LCM202 |
Capteurs de force universels miniatures modèles standards et métriques à fixation par goujon, de 25 mm (1") à 35 mm (1,38") diamètre. |
LC204 |
High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2" Diameter |
Série LC302/LCM302 |
Capteurs de force de compression en acier inoxdable, 19 mm (0,75") de diamètre, modèles standards et métriques |
Série LC703/LCM703 |
Capteurs de pression miniatures à profil bas de 19 mm (0,75") à 25 mm (1") modèles standards et métriques |
Série LCFL/LCMFL |
Capteurs de force de tension ou de compression miniatures et économiques de 19 mm ou de 25,4 mm, modèles standard et métriques |
LCGB Series |
Miniature Compression Load Cell
Industrial Design with Through-Body Mounting Holes |
Série LCL |
Capteurs de force à poutre mince pont complet pour des charges de 0-113 g À 0-18 kgf |
Série LCM201 |
Capteurs de Force Miniature en Traction/Compression, 19mm Diameter, ±100 à ±500 Newton |
LCMGD Series |
Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100N à 0-200kN |
LCMKD Series |
capteur de force miniature en compression, industriel, 0-10 à 0-5 000 Newtons |
LCMWD Series |
Capteur de Force de type Rondelle, 0-1kN à 0-200kN |
LD500 |
LVDT Precision DC Gauging Transducers for Quality Control or Automation Tooling |
LDB-Series |
Large Displays for Temperature, Process, Rate, Total, Time and Serial Data. Panel or Wall Mount. |
LDi-119 |
Linear Variable Inductive Transducers for Position Sensing |
LDi-127 |
Linear Variable Inductive Transducers for Position Sensing (Heavy-Duty) |
Série LP-PS |
Alimentation profil bas de rail DIN, de 15 à 100 Watts pour 5, 12, & 24 VCC
|
Série LP801 |
Poteniomètres linéaires à longue course pour les mesures de déplacement |
Série M12C |
Assemblages de câbles micro-CC pour sondes, capteurs et transmetteurs |
Série M12CM |
Câbles M12 avec connecteurs montables sur site pour thermocouples |
Série M12LCP |
Sondes de thermocouple Avec connecteurs M12 moulés à haute température Tailles standards et métriques |
Série M12M |
Sonde thermocouple avec connecteur M12 surmoulé |
M12TX |
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD |
M12TXC |
Compact and Programmable M12 RTD Temperature Transmitters |
M12TXSS |
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters |
Série M8/M12 |
Connecteurs M8 et M12 montables sur site. Raccordement aux capteurs et câbles existants |
Série M8M |
Sonde thermocouple avec connecteur M8 surmoulé |
Aimant |
Thermocouple Sur Aimant |
Appareil Product Finder |
L'outil de recherche Appareil est un outil très éfficace qui vous permet une recherche rapide du produit le plus approprié pour votre application |
Série MTC |
Connecteurs thermocouples multibroches, modèle MTC avec température de service de 200 °C (392 °F) maximum |
NI60 |
Fil résistif chauffant en alliage 60% nickel/ 16% chrome |
OM-AIR Series Acessories |
Norgren Excelon® Modular System Accessories, wall mounting brackets, gauges and Quickclamp® brackets |
OM-140-Series |
Portable Temperature/Humidity Data Loggers with USB Interface
- NOT CE Compliant - Not for sale in UK/EU
|
Série OM-AMU |
BOÎTIERS NON MÉTALLIQUES EN FIBRE DE VERRE, BOÎTES DE JONCTION TAILLE CONFORME JIC EN FIBRE DE VERRE NEMA 4X (IP66) à BRIDES DE MONTAGE INSTALLÉES D'ORIGINE |
OM-CONV-USB |
RS-232 to USB Interface Converter{USB}{RS232}{WINXP}{VISTA} |
OM-EL-USB-2-LCD |
enregistreur de température usb, humidité et de point de rosée avec écran LCD |
OM-EL-WIFI-ALERT |
Audible and Visual Alarm for OM-EL-WIFI Series Temperature and Humidity Data Loggers |
OM-NET-1608 |
8-Channel Multifunction Ethernet Data Acquisition Module |
OM-USB-32DIO |
32-Channel High Speed Digital I/O USB Data Acquisition Module |
OMAT Series |
General Purpose AC Motors, 56C Frame, Three-Phase, Fractional and Integral HP |
OMB-DAQ-TC-RACK |
32-Channel USB/Ethernet Based Thermocouple Input Data Acquisition System |
OME Series |
General Purpose AC Motors, Industrial Duty Three-Phase |
OMPBD7P-LMM |
Standard Plastic Mushroom, Momentary, Illuminated Pushbuttons |
SERIE OMPBD7 |
Dispositifs de commande de 22 mm boutons-poussoirs et sélecteurs série OMPBD7 |
OMPB-IL Series |
22 mm Indicating Lights, suitable for wash down environments. |
Série OMSL |
Colonne lumineuse/sonore modulaire. diamètre 50mm |
OMT Series |
General Purpose AC Motors, 56C Flange, Single Phase, Fractional and Integral HP |
OS-PC |
Infrared Temperature Sensor With High Speed Sensor, Small Measured Spot and Continuous LED Sighting |
OS-VIR50 |
Thermomètre vidéo numérique à infrarouge |
Série OS136 |
Pyromètre infrarouge miniature économique Capteur/Transmetteur |
OS136A |
Miniature Low-Cost Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter |
OS210-C4 Series |
Non-Contact Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface |
OS212 Series |
Compact Non-Contact Temperature Sensor (Display module sold separately) |
OS423-LS |
Pyromètre Infrarouge Professionnel avec Emissivité Réglable, Visée Laser en Point/Cercle, Champ de Vision 30:1, Plage de Mesure -60 to 800ºC |
OS425-LS |
Pyromètre professionnel.
Pyromètre infrarouge professionnel avec champ de vision 50:1 et fixation magnétique |
Série OS550A |
thermomètre infrarouge industriel avec affichage local et sortie analogique |
Série OS555A |
Thermomètre/transmetteur de température infrarouge, pour de très hautes températures |
PR-11 |
Sondes RTD à jonction de transition |
PR-12A |
Sondes Pt100 industrielles avec tête de raccordement en fonte |
Série PR-22 |
Sonde RTD PT100, avec connecteur M12 surmoulé |
|
Capteur RTD à embout en cuivre à réponse rapide |
Série PR-26 |
Capteur RTD avec connecteur M12 pour le contrôle de procédés et les applications de test et de mesure |
Série PR-26 |
Capteur RTD avec connecteur M12 pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure |
Série PR-31 |
Sondes RDT avec connecteurs M12 moulés à haute température |
PRS-3-100 |
Sonde Pt100 avec raccordement hygiénique et couvercle de protection |
PRX102 |
Proximity Sensors
Shielded Inductive Sensors
Small Diameter |
PS Series |
Power Supplies for Open Frame Stepper Drives |
PSW-190 |
Economical Brass Pressure Switches |
PSW-800 |
Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psi |
PTC-12 |
Programmable Timer 1/16 DIN |
PTC-13 |
Panel Mount Programmable Timer 1/16 DIN IP65 |
PTC-15 |
Programmable Digital Timer with 5 Independent Relays |
PTC-1A |
1/16 DIN LCD Industrial Timer with 6 Programmable Time Ranges |
TX4 |
Fils et câbles pour capteurs et sondes |
PX119 |
Low Cost SS Compact Pressure Transmitter |
PX3005 |
Rangeable Industrial Pressure Transmitter with Digital Display |
PX3005-DIFF |
Differential Pressure Transmitter with Digital Display |
Série PX409 |
Transducteurs en silicium micro-usinés, modèles de pression différentielle humide/humide |
PX600 |
Subminiature mV Output Pressure Transducer with Flush Diaphragm. 3/8-24 Fitting |
PX610 |
Subminiature Millivolt Output Type Pressure Transducer for Accurate Measurements in Restricted Locations |
PXM409, PXM419, PXM459 |
Transducteurs et transmetteurs de haute précision en silicium micro-usinés. Capteur de pression différentielle |
Série PXM409-USBH |
Transducteur de pression à sortie USB grande vitesse connecte directement à votre ordinateur |
PXM600 Series |
Subminiature Pressure Transducer, mV Output with Flush Diaphragm. G1/8A Fitting |
REX011 |
Explosion-Proof Thermostat |
RTD-850 |
Capteur RTD avec boîtier miniature pour une utilisation dans des espaces restreints |
SCE-ELJW |
Enviroline® nema type 4 coffrets de jonction avec fenêtre de regard |
Série SCE |
Boîtier à Montage Mural IP 55 à partir de 100 x 100 à 400 x 350 mm |
Si3540 |
Programmable Stepper Drive with Integrated Power Supply |
Série SSRDIN |
Relais à semi-conducteur mono/triphasés sur rail DIN |
SSRINT660 Series |
INTELLIGENT SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount |
Série SSRL |
Relais à semi-conducteur, fiabilité élevée, entrée Vcc/sortie Vca, entrée Vca/sortie Vca |
ST Series |
Performance Stepper Drives With Advanced Features And Control Options |
STAC6 Series |
High Performance Stepper Drives with Integrated Power Supply |
STM Series |
Integrated Stepper Drives/Motors with Advanced Features and Control Options |
SV-1600 |
OMEGA-FLO 3-way Solenoid Valves for Pneumatics, 1/4 " NPT |
Séries P, J, K, T, N |
Sondes thermocouples & Pt100 pour les applications de laboratoire et industrielles |
TXDIN1600F |
Transmetteur de données d'impulsion ou de fréquence, montage sur rail DIN
|
TXDIN1600T |
Conditionneur de signal de montage sur rail DIN. RTD, Thermocouple, Résistance, mV, Capteur silicone & Entrées de câble
|
TXDIN70 |
Transmetteur de température 2 voies montage sur rail DIN |
Série TYUTH95 |
OMEGAFLEX® Polyuréthane, duromètre Shore 95A, à base d'éther |
Série UWTC |
Emetteur-récepteur Thermocouple sans fil |
Série UWTC-2A-NEMA |
Transmetteurs résistants aux intempéries (température vers sans fil) pour thermocouples |
Sans fil Product Finder |
L'outil de recherche Sans fil est un outil très éfficace qui vous permet une recherche rapide du produit le plus approprié pour votre application |
Série WT |
Thermocouple à visser robuste, à câble blindé |
XBQ Series |
Insulation Displacement Connection Terminal Blocks |
XBQT Series |
Insulation Displacement Connection Earth Terminal Blocks |
XBTK Series |
Thermocouple Terminal Blocks Type K, J, E, T, R/S |
XBUT PE |
Blocs de jonction mise à la terre |
ZW-REC |
High Power Wireless Receiver Ethernet or Internet Connection |
|